这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 684

典型配置  

典型配置

M9021A PCIe Cable Interface: Gen 2, x8

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

R-51B-001-5CC Warranty Assurance Plan - RTK - 2 add'l years (Total 5 years)

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO 程序库套件 

    IO 程序库套件

    • 仪器与 PC 可以轻松连接
    • 与使用 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 接口的大部分仪器兼容
    • 支持仪器通信,适用于各种应用软件开发环境

相关产品和解决方案

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A PCIe 台式适配器 

    M9048A PCIe 台式适配器

    M9048A 是一款 PCIe 接口卡,适用于具有 x8 和 x16 PCIe 扩展插槽的计算机。它可以将 M9018A、M9502A 和 M9505A 机箱连接到外部计算机。

  • no image available M9019A PXIe 机箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3 

    M9019A PXIe 机箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3

    • 总共 18 个插槽:16 个 PXIe 混合插槽、1 个 PXIe 计时插槽和 1 个 PXIe 系统插槽
    • 多机箱电源排序和前面板外触发输入/输入
    • 800 W 可用直流功率(220-240 V 输入)和 42 W/插槽散热