这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M9148A PXI 射频多路复用器: 3GHz、1x8、50 Ω

出售方:

基本配置价格 US$ 2,396

典型配置  

典型配置

M9148A PXI RF Multiplexer: 3GHz, 1x8, 50 ohm

  • M9100A-CD1 Software and Product Information on CD
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO 程序库套件 

    IO 程序库套件

    • 仪器与 PC 可以轻松连接
    • 与使用 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 接口的大部分仪器兼容
    • 支持仪器通信,适用于各种应用软件开发环境

相关产品和解决方案

  • M9151A PXI High-Density RF Multiplexer M9151A PXI 高密度射频多路复用器: 3GHz、四个 1x4、75 Ω [已停产] 

    M9151A PXI 高密度射频多路复用器: 3GHz、四个 1x4、75 Ω [已停产]

    通过四个 1x4 射频开关多路复用器中的任意一个路由高达 3 GHz 的信号。

  • M9153A PXI High-Density RF Multiplexer M9153A PXI 高密度射频多路复用器: 3GHz、1x16、75 Ω [已停产] 

    M9153A PXI 高密度射频多路复用器: 3GHz、1x16、75 Ω [已停产]

    通过单一 PXI 模块中的 1x16 射频开关多路复用器路由高达 3 GHz 的信号。

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe 电缆接口 

    M9021A PCIe 电缆接口

    M9021A 与 M9018A PXIe 机箱一起使用,提供第 2 代 x8 PCIe 电缆,用于连接外部系统控制器。

  • M9150A PXI RF Multiplexer M9150A PXI 射频多路复用器: 3GHz、两个 1x4、75 Ω [已停产] 

    M9150A PXI 射频多路复用器: 3GHz、两个 1x4、75 Ω [已停产]

    通过两个独立 1x4 射频开关多路复用器中的任意一个路由高达 3 GHz 的信号。

  • M9152A PXI RF Multiplexer M9152A PXI 射频多路复用器: 3GHz、1x8、75 Ω [已停产] 

    M9152A PXI 射频多路复用器: 3GHz、1x8、75 Ω [已停产]

    通过单一 PXI 模块中的 1x8 射频开关多路复用器路由高达 3 GHz 的信号。

  • Agilent 34980A 模块图片 34941A 用于34980A的四1x4 50欧姆 3 GHz 多路复用器模块 

    34941A 用于34980A的四1x4 50欧姆 3 GHz 多路复用器模块

    • 直流至 3 GHz,50 Ω
    • 30V、0.5A、10W
    • 高隔离度,低 VSWR
    • SMA 连接器
       

  • Agilent 34980A模块图片 34942A 适用于 34980A 的四个 1x4 75 Ω、1.5 GHz 多路复用器 

    34942A 适用于 34980A 的四个 1x4 75 Ω、1.5 GHz 多路复用器

    • 直流至 1.5 GHz,75 Ω
    • 30V、0.5A、10W
    • 高隔离度,低 VSWR
    • 75Ω 微型 SMB 连接器
       

  • 34980A 34980A 多功能开关/测量单元 

    34980A 多功能开关/测量单元

    • 8 插槽主机,有 21 种插入式模块可供选择
    • 内置 6 ½ 位数字万用表
    • 高达 1000 个通道/s
    • LAN、USB 和 GPIB
    • 内置 Web 界面
       

  • M9128A M9128A PXI 射频矩阵开关: 300 MHz,8x12,50 Ω 

    M9128A PXI 射频矩阵开关: 300 MHz,8x12,50 Ω

    在单次连接中路由多个高达 300 MHz 的信号,支持任意组合的通道闭合。

  • M9147A PXI RF Multiplexer M9147A PXI 射频多路复用器: 3GHz、四个 1x4、50 Ω、共用负载端接 

    M9147A PXI 射频多路复用器: 3GHz、四个 1x4、50 Ω、共用负载端接

    通过单一 PXI 模块中四个 1x4 射频开关多路复用器的任意一个路由高达 3 GHz 的信号。

  • M9149A PXI High-Density RF Multiplexer M9149A PXI 高密度射频多路复用器: 3GHz、1x16、50 Ω 

    M9149A PXI 高密度射频多路复用器: 3GHz、1x16、50 Ω

    通过单一 PXI 模块中的 1x16 射频开关多路复用器路由高达 3 GHz 的信号。

  • M9146A PXI RF Multiplexer M9146A PXI 射频多路复用器: 3GHz、两个 1x4、50 Ω、负载端接 

    M9146A PXI 射频多路复用器: 3GHz、两个 1x4、50 Ω、负载端接

    通过单一 PXI 模块中的两个 1x4 射频开关多路复用器的任意一个路由高达 3 GHz 的信号。