这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

用于 65xx 和 66xx 电源的选件 909

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • Agilent 6620A Series Power Supply 25-105W,直流系统电源,GPIB,多路输出 

    25-105W,直流系统电源,GPIB,多路输出

    专为设计验证和自动化测试而优化的精密型电源

  • no image available 200W、直流系统电源、GPIB、单路输出 

    200W、直流系统电源、GPIB、单路输出

    旨在提供最大测试吞吐量的通用可编程电源

  • no image available 200W、直流系统电源、无接口、单路输出 [已停产] 

    200W、直流系统电源、无接口、单路输出 [已停产]

    可靠电源提供干净的输出,确保精确测量。

  • no image available 500W、直流系统电源、GPIB、单路输出 

    500W、直流系统电源、GPIB、单路输出

    适用于自动测试的快速、灵活的电源

  • no image available 500W、直流系统电源、无接口、单路输出 [已停产] 

    500W、直流系统电源、无接口、单路输出 [已停产]

    具有快速保护特性的灵活且可靠的电源

  • no image available 2000W,直流系统电源,无接口,单路输出 [已停产] 

    2000W,直流系统电源,无接口,单路输出 [已停产]

    null

  • no image available 2000W、直流系统电源、GPIB、单路输出 

    2000W、直流系统电源、GPIB、单路输出

    能够提供最大测试吞吐率的高效率、低噪声电源

  • no image available 5000W、直流系统电源、单路输出 

    5000W、直流系统电源、单路输出

    可靠供电和轻松集成,适用于制造测试

  • no image available 6600W、直流系统电源、GPIB、单路输出  

    6600W、直流系统电源、GPIB、单路输出

    高功率、低噪声的可靠解决方案