这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W9071A 用于 CXA 的 GSM/EDGE/Evo 测量应用软件

出售方:

典型配置价格 US$ 15,093

典型配置

W9071A GSM/EDGE/Evo measurement application for CXA

  • W9071A-2FP GSM/EDGE measurement application for CXA, fixed perpetual license
  • W9071A-3FP EDGE Evo measurement application for CXA, fixed perpetual license

典型配置价格 US$ 15,093

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

W9071A-2FP
GSM/EDGE measurement application for CXA, fixed perpetual license 

GSM/EDGE measurement application for CXA, fixed perpetual license

W9071A-2FP
W9071A-2TP GSM/EDGE measurement application for CXA, transportable perpetual license
W9071A-3FP
EDGE Evo measurement application for CXA, fixed perpetual license 

EDGE Evo measurement application for CXA, fixed perpetual license

W9071A-3FP
W9071A-3TP EDGE Evo measurement application for CXA, transportable perpetual license
W9071A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

W9071A-MEU
  • Latest enhancements to the GSM/EDGE/Evo measurement application for CXA signal analyzers

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • 用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件 

    用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件

    • 便于使用的测量助您看得更深、了解更多
    • 内置的专业技术和简化的操作,确保您正确执行测量并获得可重复的测量结果
    • 可通过购买新仪器获得,也可作为售后升级选件获得

  • 89600 VSA 软件 

    89600 VSA 软件

    • 全面的解调和矢量信号分析
    • 跨越多个无线帧对 MAC、RLC 和 RRC 层消息进行解码和验证
    • 蜂窝通信、无线连通性、航空航天、国防、通用

  • MATLAB® 软件,用于 Agilent X 系列信号分析仪(MXA/EXA)和 PSA 频谱分析仪 MATLAB 软件 

    MATLAB 软件

    • 创建任意波形
    • 定制测量/数据分析例程、仪器应用程序/测试系统
    • 自动化测量以及信号与报告生成
    • 可通过购买兼容仪器从是德科技直接获得

相关产品和解决方案

  • no image available N9000A CXA 信号分析仪,9 kHz 至 26.5 GHz [已停产] 

    N9000A CXA 信号分析仪,9 kHz 至 26.5 GHz [已停产]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications