这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 多通道采集软件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703A AXIe 12 位高速数字转换器/宽带数字接收机 [已停产] 

    M9703A AXIe 12 位高速数字转换器/宽带数字接收机 [已停产]

    • 8 通道,采样率高达 1.6 GS/s 或 3.2 GS/s(启用交叉模式)
    • 输入频率范围是直流至 2 GHz
    • 实时处理(例如,数字下变频)能力和高达 16GB 的板上存储器

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机 

    M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机

    M9703A AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机:8 通道,采样率高达 1.6 GS/s 或交织采样率高达 3.2 GS/s,输入频率范围是直流至 2 GHz,实时处理能力

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9709A AXIe 8 位高速数字转换器 

    M9709A AXIe 8 位高速数字转换器

    • 32 通道,高达 1 GS/s 采样率
    • 输入频率范围为直流至 500 MHz
    • 多模块处理同步
    • 板上 FPGA 可实现实时处理