这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 多通道采集软件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

应用

  • 大型多通道高速数字转换器系统。
  • 非常适合在大量通道上执行不可重复的单次实验。
  • 研究流体力学、等离子体聚变、粒子物理和微波天文学的近代物理。

功能

  • 通过独立的控制台来完成配置管理,显示数百个通道上的数据。
  • 通过 LAN 实现远程操作,可以访问多个分布式系统。
  • 适用于单次实验触发的高级特性。
  • 数据采集安全性和数据完整性。
     

描述

U1092A-S0x AcqirisMAQS 可为大型多通道高速 DAQ 系统提供独有的功能特性。经过验证的 AcqirisMAQS 软件专为大型多通道采集系统而研制,可以通过独立的控制台来完成配置管理,显示数百个通道上的数据。

借助完全可配置的图形用户界面,工程师和科学家可以依据采集参数的配置,轻松地选择适当的仪器和测量通道。采集数据显示在多个功能强大的显示窗口中,可供用户即时查看。图形用户界面还提供其他的显示功能,在单个轨迹上显示多记录叠加、余辉、频率频谱(可选 FFT 加窗和部分信号 FFT)和标量计算结果。适用于单次实验触发的特殊选件添加了高级配置管理器、数字转换器内存保护锁和自动防故障装置,以便防止外部因素导致的故障,例如操作失误和连接问题。

如欲下载 30 天免费试用版本,请浏览“试用和许可证”选项卡。

AcqirisMAQS 可根据系统的复杂性进行扩展,并且拥有三种不同级别的许可证:

  • U1092A-S01 单点主机许可证,可以在单一(主机)客户端上控制不限数量的分布式服务器,在任意时间控制或监测每个服务器。
  • U1092A-S02 主机和监测许可证,可以在多个客户端上控制单个服务器以及不限数量的分布式服务器。除使用该选件控制(主机)客户端以外,还可将额外的(监测)客户端接到每个服务器上,以进行数据监测或检索。
  • U1092A-S03 单次实验许可证,该选件提供软件的完整功能,包括适用于单次事件数据捕获及触发的可控制配置、设置和采集。S03 可以安装在获得许可的网站中不限数量的客户端和服务器上。

您也可以通过访问我们的博客,紧密跟踪高速数字转换器技术和应用程序的最新演进