这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置价格 US$ 9,206

典型配置

N9064A VXA Vector Signal Analysis Measurement Application

  • N9064A-1FP Vector signal analysis application, VXA, fixed perpetual license

典型配置价格 US$ 9,206

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

N9064A-1FP
Vector signal analysis application, VXA, fixed perpetual license 

Vector signal analysis application, VXA, fixed perpetual license

N9064A-1FP
N9064A-1FP 矢量信号分析测量应用软件,固定永久许可证
N9064A-1TP Vector signal analysis application, VXA, transportable perpetual license
N9064A-2FP
Flexible digital modulation analysis measurement application, fixed perpetual license 

Flexible digital modulation analysis measurement application, fixed perpetual license

N9064A-2FP
N9064A-2FP 灵活的数字调制分析测量应用软件,固定永久许可证
N9064A-2TP Flexible digital modulation analysis measurement application, transportable perpetual license
N9064A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

N9064A-MEU
  • Latest enhancements to the vector signal analysis measurement application for X-Series signal analyzers

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • 用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件 

    用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件

    • 便于使用的测量助您看得更深、了解更多
    • 内置的专业技术和简化的操作,确保您正确执行测量并获得可重复的测量结果
    • 可通过购买新仪器获得,也可作为售后升级选件获得

  • MATLAB® 软件,用于 Agilent X 系列信号分析仪(MXA/EXA)和 PSA 频谱分析仪 MATLAB 软件 

    MATLAB 软件

    • 创建任意波形
    • 定制测量/数据分析例程、仪器应用程序/测试系统
    • 自动化测量以及信号与报告生成
    • 可通过购买兼容仪器从是德科技直接获得

  • 89600 VSA 软件 

    89600 VSA 软件

    • 全面的解调和矢量信号分析
    • 跨越多个无线帧对 MAC、RLC 和 RRC 层消息进行解码和验证
    • 蜂窝通信、无线连通性、航空航天、国防、通用

相关产品和解决方案

  • no image available N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz [已停产] 

    N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz [已停产]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz [已停产] 

    N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz [已停产]

    • 高达 26.5 GHz
    • 高性能中档产品: 研发和制造
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • no image available N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz [已停产] 

    N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz [已停产]

    • 高达 50 GHz,运用外部混频器可达 325 GHz 以上
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • no image available M9421A VXT PXIe 矢量收发信机 

    M9421A VXT PXIe 矢量收发信机

    • 60 MHz 至 3.8 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、80 或 160 MHz 分析带宽
    • 内置 FPGA 算法,支持快速的功率和功率伺服(标配)
    • 可选半双工端口

  • no image available M9420A VXT PXIe 矢量收发信机 

    M9420A VXT PXIe 矢量收发信机

    • 60 MHz 至 3.8 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、80 或 160 MHz 分析带宽
    • 内置 FPGA 算法,支持快速的功率和功率伺服(标配)
    • 可选全双工和半双工端口
    • 可通过售后升级提供

  • no image available M9290A CXA-m PXIe 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz 

    M9290A CXA-m PXIe 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz

    • 10 Hz to 3, 7.5, 13.6, or 26.5 GHz
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Selectable swept and FFT modes
    • General purpose measurement applications

  • no image available M9290A CXA-mPXIe 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz 

    M9290A CXA-mPXIe 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz

    • 10 Hz 至 3、7.5、13.6 或 26.5 GHz
    • 高达 25 MHz 分析带宽
    • 可选择扫描模式和 FFT 模式
    • 通用测量应用软件
       

相关行业和技术