这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N8805A 用于 Infiniium 系列示波器的 USB 3.0 超高速协议触发与解码应用软件

出售方:

典型配置  

典型配置

N8805A USB 3.0 protocol license

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
N8805A-1FP USB 3.0 protocol decode, fixed perpetual license
N8805A-1NL USB 3.0 protocol decode, node locked license
N8805A-1TP USB 3.0 protocol decode, transportable perpetual license

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • Infiniium 90000 X 系列 高性能示波器 Infiniium 90000 X 系列高性能示波器 [已停产] 

    Infiniium 90000 X 系列高性能示波器 [已停产]

    16 GHz 至 32 GHz 实时实验室用示波器,具有 2 Gpts 存储器,提供业界最高的实时示波器测量精度、唯一的 30 GHz 示波器探测系统和首款特定应用测量软件。

相关行业和技术