这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N1010AT-201 用于 PC 的 N1010A-201 先进波形分析软件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

相关软件产品

  • FlexDCA Remote Access Software N1010A FlexDCA 远程访问软件 

    N1010A FlexDCA 远程访问软件

    • 支持 86100C DCA-J、86100D DCA-X 和 N1092A/B/D 示波器,以及 SystemVue 软件
    • 在个人电脑上进行眼图/模板、示波器和抖动测量
    • 远程诊断故障

  • 86100D 抖动模式 N1010AT-200 用于 PC 的 N1010A-200 增强型抖动分析软件 [已停产] 

    N1010AT-200 用于 PC 的 N1010A-200 增强型抖动分析软件 [已停产]

    随着数据速率的提高,精确抖动分析――包括将抖动分解为各种构成成分――正变得越来越重要。N1010A-200 为您提供在 PC 上使用的许可证。

  • 先进的幅度分析/RIN/Q 因数分析软件 N1010AT-300 用于 PC 的 N1010A-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数软件 [已停产] 

    N1010AT-300 用于 PC 的 N1010A-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数软件 [已停产]

    用于 PC 的 N1010A-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数软件可将抖动模式扩展至幅度域,帮助您迅速确定引起眼图闭合的原因,并报告相对强度噪声(RIN)、RIN-OMA 和 Q 因数。

  • N1010A FlexDCA software installs on a PC and provides hosted or offline analysis capability N1010AT-DCA 用于 PC 的 N1010A-DCA InfiniiSim-DCA 波形变换工具套件 

    N1010AT-DCA 用于 PC 的 N1010A-DCA InfiniiSim-DCA 波形变换工具套件

    用于 86100 系列 DCA 宽带宽示波器的 InfiniiSim-DCA 提供去嵌入、嵌入和虚拟探测功能,帮助工程师更全面地表征高速数字设计,并增加设计裕量。

  • 用于 86100D 系列的 InfiniiSim N1010AT-SIM 用于 PC 的 N1010A-SIM InfiniiSim-DCA 波形变换工具套件 [已停产] 

    N1010AT-SIM 用于 PC 的 N1010A-SIM InfiniiSim-DCA 波形变换工具套件 [已停产]

    用于 86100 系列 DCA 宽带宽示波器的 InfiniiSim-DCA 提供去嵌入、嵌入和虚拟探测功能,可帮助工程师更全面地表征高速数字设计,并增加设计裕量。

相关产品和解决方案

  • 先进波形分析软件 86100D-201 先进波形分析软件 

    86100D-201 先进波形分析软件

    先进波形分析软件是一款针对 86100C DCA-X 的软件选件,能够生成超深存储器波形文件,支持实时 MATLAB 分析,并集成内置的线性前馈均衡器(LFE)。

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 

    86100D-9FP 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements