这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W9073A-1FP 用于 CXA 的 W-CDMA 测量应用软件,固定永久许可证

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

下行链路和上行链路

  • 自动检测和分析 W-CDMA 通道和信号
  • EVM、峰值码域误差、频率误差、码域功率等
  • 信道功率、单载波和多载波 ACP、SEM、杂散发射、CCDF 等
  • 压缩模式同步和分析

下行链路

  • 预设成测试模型 1 至 4
  • STTD 分集天线分析;发射机分集测量结果中的时间校正误差
  • 多种同步方法,包括 CPICH、SCH、符码、STTD 中的 天线-2 CPICH、TSTD 中的 SCH 天线-1 或 2

上行链路

  • 功率控制和用户设备相位不连续性测量
  • PRACH 功率和时隙功率测量
  • 多种同步方法,包括 PRACH 消息和 DPCCH

其他特性

描述

W9073A-1FP 给 W9073A 测量应用软件添加 W-CDMA 能力。