这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N1010A FlexDCA 远程访问软件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

N1010AT-200
用于 PC 的 N1010A-200 增强型抖动分析软件 

用于 PC 的 N1010A-200 增强型抖动分析软件

N1010AT-200
随着数据速率的提高,精确抖动分析――包括将抖动分解为各种构成成分――正变得越来越重要。N1010A-200 为您提供在 PC 上使用的许可证。
电话咨询
N1010AT-201
用于 PC 的 N1010A-201 先进波形分析软件 

用于 PC 的 N1010A-201 先进波形分析软件

N1010AT-201
N1010A-201 先进波形分析软件是用于 N1010A FlexDCA 软件的许可证选件。它可以控制 86100C 或 86100D,生成精密波形文件,支持实时 MATLAB 分析,并且包括一个线性前馈均衡器。
电话咨询
N1010AT-300
用于 PC 的 N1010A-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数软件 

用于 PC 的 N1010A-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数软件

N1010AT-300
用于 PC 的 N1010A-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数软件可将抖动模式扩展至幅度域,帮助您迅速确定引起眼图闭合的原因,并报告相对强度噪声(RIN)、RIN-OMA 和 Q 因数。
电话咨询
N1010AT-DCA
用于 PC 的 N1010A-DCA InfiniiSim-DCA 波形变换工具套件 

用于 PC 的 N1010A-DCA InfiniiSim-DCA 波形变换工具套件

N1010AT-DCA
用于 86100 系列 DCA 宽带宽示波器的 InfiniiSim-DCA 提供去嵌入、嵌入和虚拟探测功能,帮助工程师更全面地表征高速数字设计,并增加设计裕量。
电话咨询
N1010AT-SIM
用于 PC 的 N1010A-SIM InfiniiSim-DCA 波形变换工具套件 

用于 PC 的 N1010A-SIM InfiniiSim-DCA 波形变换工具套件

N1010AT-SIM
用于 86100 系列 DCA 宽带宽示波器的 InfiniiSim-DCA 提供去嵌入、嵌入和虚拟探测功能,可帮助工程师更全面地表征高速数字设计,并增加设计裕量。
电话咨询

相关软件产品

  • no image available N1010100A 研发用 FlexDCA 采样示波器软件套件 

    N1010100A 研发用 FlexDCA 采样示波器软件套件

    • N1010A FlexDCA 软件可以在 Keysight DCA 系列采样(等效时间)示波器上运行。
    • 此研发用软件套件增加了在设计仿真、验证和校验过程中常用的测量功能。

  • no image available N1010200A 制造用 FlexDCA 采样示波器软件套件 

    N1010200A 制造用 FlexDCA 采样示波器软件套件

    • N1010A FlexDCA 软件可以在 Keysight DCA 系列采样(等效时间)示波器上运行
    • 制造用软件套件增添了光收发信机生产测试通常需要的测量和功能

  • no image available N1010300A 用于提高信号完整性的 FlexDCA 采样示波器软件套件 

    N1010300A 用于提高信号完整性的 FlexDCA 采样示波器软件套件

    • N1010A FlexDCA 软件可以在 Keysight DCA 系列采样(等效时间)示波器上运行
    • 信号完整性软件套件增添了对无源线性器件进行时域和频域分析的常用功能

相关产品和解决方案

  • Agilent 86100C DCA-J 带抖动分析的宽带宽示波器 86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰] 

    86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰]

    得到正确答案的最快方法 - 带抖动分析(DCA-J)的86100A Infiniium 数字通信分析仪

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 

    86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等