特点

Keysight N1010A FlexDCA 软件在是德科技数字通信分析仪(DCA)系列采样示波器(又称为等效时间示波器)上运行。 DCA 能够帮助您显示和分析高速信号(例如在有线通信和数据中心链路中使用的信号)的模拟属性。

FlexDCA 由厂家负责安装到 DCA-X 主机上,也可以安装在计算机上来控制 DCA-M 或远程控制 DCA-X。

  • 功能强大,使用灵活:内置基本测量,并可以根据需要添加其他测量套件。
  • 结果始终如一:可以在设计阶段用于仿真和分析信号,在实验室中用于表征设计原型,还可以在生产和支持阶段远程操作设备。

除了 N1010A FlexDCA 软件具备的数据采集和基本测量功能之外,是德科技还提供了种类丰富、功能强大的软件工具:

  • N1010100A,用于 FlexDCA 采样示波器软件的研发用套件:该套件专为研发工程师打造,帮助其表征设计,更深入地分析信号偏离预期性能的根本原因。 它包含 FlexRT 高级版软件,用于在 UXR 系列示波器上进行光测量。
  • N1010200A,用于 FlexDCA 采样示波器软件的制造用套件:该套件提供了 FlexEye 等功能,可以提高测量灵活性,从而显著降低光收发信机制造应用的测试成本。 它包含 TDECQ 和 FlexRT 基础版等软件,用于在 UXR 系列示波器上进行光测量。
  • N1010300A,用于 FlexDCA 采样示波器软件的信号完整性分析套件:该套件添加了功能强大的测量工具,可以测量阻抗和传输特征,计算 S 参数,以及进行基本的 TDR/TDT 测量;还添加了 FlexPLL 软件,可执行锁相环测量。
  • FlexOTO 软件适用于对 800G/1.6T 和多通道应用执行高光通道数测试,以便改善测试效率,提高 DCA-M 硬件的使用率,同时也不会影响测量完整性。

如需确定传统 FlexDCA 功能选件与现有各个软件套件之间的对应关系,请参考 N1010x00A 分析套件映射表里的《DCA 配置指南》。

N1091CKCA Electrical TX Test SW for IEEE802.3ck

DCA 合规性测试应用软件

对照每种技术标准的确切技术指标进行测试

  • 经过在多个技术委员会中任职的是德科技专家的验证
  • 测试包括 OIF CEI 3.1、IEEE 802.3(以太网)、SFF-8431(SFP+)等等
  • 支持用户定义的应用

特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?