这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

86100D-202 增强型阻抗和 S 参数测量软件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

相关软件产品

  • 86100D 抖动模式 86100D-200 增强型抖动分析软件 [已停产] 

    86100D-200 增强型抖动分析软件 [已停产]

    随着数据速率的增加,精确的抖动分析(包括将抖动分解为各个组成成分)变得日益重要。

  • 先进波形分析软件 86100D-201 先进波形分析软件 [已停产] 

    86100D-201 先进波形分析软件 [已停产]

    先进波形分析软件是一款针对 86100C DCA-X 的软件选件,能够生成超深存储器波形文件,支持实时 MATLAB 分析,并集成内置的线性前馈均衡器(LFE)。

  • InfiniiSim for the 86100D Series 86100D-SIM InfiniiSim-DCA 波形转换工具套件 [已停产] 

    86100D-SIM InfiniiSim-DCA 波形转换工具套件 [已停产]

    用于 86100 系列 DCA 宽带宽示波器的 InfiniiSim-DCA 提供去嵌入、嵌入和虚拟探测功能,能够帮助工程师更全面地表征高速数字设计并改进裕量。

相关产品和解决方案

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 [已停产] 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 [已停产]

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 [已停产] 

    86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 [已停产]

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等