这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • 先进波形分析软件 86100D-201 先进波形分析软件 

    86100D-201 先进波形分析软件

    先进波形分析软件是一款针对 86100C DCA-X 的软件选件,能够生成超深存储器波形文件,支持实时 MATLAB 分析,并集成内置的线性前馈均衡器(LFE)。

  • 增强型阻抗和 S 参数软件 86100D-202 86100C-202 增强型阻抗和 S 参数软件 

    86100D-202 86100C-202 增强型阻抗和 S 参数软件

    使用 86100D-202 软件,只需按下一个按钮便可执行实时 S 参数测量。

  • 先进幅度分析/RIN/Q 因数 86100D-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数 

    86100D-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数

    86100D-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数软件可将抖动模式扩展至幅度域,帮助您迅速确定引起眼图闭合的原因,并报告相对强度噪声(RIN)、RIN-OMA 和 Q 因数。

  • InfiniiSim for the 86100D Series 86100D-SIM InfiniiSim-DCA 波形转换工具套件 

    86100D-SIM InfiniiSim-DCA 波形转换工具套件

    用于 86100 系列 DCA 宽带宽示波器的 InfiniiSim-DCA 提供去嵌入、嵌入和虚拟探测功能,能够帮助工程师更全面地表征高速数字设计并改进裕量。

相关产品和解决方案

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 

    86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等