这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 探头和探头附件
- N5477A 采样示波器适配器
N5477A 采样示波器适配器
可以将 Infiniium 86100 DCA 模块连接至 InfiniiMax III 探测系统,用于探测高达 30 GHz 的信号
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
- 高达 30 GHz
N5477A 采样示波器适配器可以使 InfiniiMax III 探测系统与 Infiniium 86100 DCA 采样示波器系列完全兼容。 通过与 N5477A 配合使用,DCA 模块的探测频率范围达到 30 GHz,大大提高了性能和灵活性。
此前,86100 DCA 宽带采样示波器的探测频率只有 13 GHz,但与 N5477A 采样示波器适配器和 InfiniiMax III 探头配合使用后,86100 DCA 现在的探测频率范围增加到 30 GHz。
N5477A 也可用于将 InfiniiMax III 探头连接到通用 50 Ω 测试设备(例如频谱分析仪),但需要使用 1143A 电源和 5062-1247 NMD 阳头至 3.5 mm 阴头适配器。
N5477A 可以直接连接 3.5 mm 阳头穿墙式连接器,例如 86100 系列主机上的触发输入端或 86112A、86105C、86105D-141、86108B-LBW 和其他模块的电气通道。 加上 85130-60010 2.4 mm(阴头)至 3.5 mm(阳头)NMD 适配器(单独出售),它还可以与 86105D-281、86108B-HBW 或 86117A 等模块上的 2.4 mm 阳头穿墙式连接器配合使用。 如需了解更多信息,请下载《N1027A 示波器附件技术概述》。
想要深入了解 N5477A?
关于 N5477A 采样示波器适配器的特色资源
需要帮助或遇到问题?