这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5477A 采样示波器适配器

出售方:

基本配置价格 US$ 5,043

典型配置  

典型配置

N5477A Sampling scope adapter

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

86100D
Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 

Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机

86100D
  • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
  • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
  • The industry standard for analysis of optical communication signals
  • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements
86100D-9FP
用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 

用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件

86100D-9FP
  • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
  • 电和光信号
  • 眼宽、眼高、眼图偏移
  • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
  • 线性度测量等

请与是德联系,了解选项定价。

R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • Agilent 86108A精密波形分析仪 86108A 精密波形分析仪 [已淘汰] 

    86108A 精密波形分析仪 [已淘汰]

    86108A具有超过 33 GHz的带宽,小于300 uV的通道噪声和低于100飞秒(60 fs典型值)无与伦比的残余抖动。

  • N5442A N5442A 精密 BNC 适配器 

    N5442A 精密 BNC 适配器

    N5442A 精密 BNC 50 Ω 适配器允许您将现有的 InfiniiMax 有源探头与 Infiniium 90000 X 系列示波器结合使用。

  • N5441A N5441A InfiniiMax III 焊入探头 [已停产] 

    N5441A InfiniiMax III 焊入探头 [已停产]

    N5441A InfiniiMax III 焊入探头是一个经济型半永久连接,可提供高达16 GHz 的系统带宽。

  • Agilent 86100C DCA-J 带抖动分析的宽带宽示波器 86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰] 

    86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰]

    得到正确答案的最快方法 - 带抖动分析(DCA-J)的86100A Infiniium 数字通信分析仪

  • N2803A N2803A 30 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器 

    N2803A 30 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器

    InfiniiMax III 探测系统为您提供适用于差分和单端信号测量的最高性能,以及针对当今高密度 IC 和电路板的灵活的连通性解决方案。

  • N2802A N2802A 25 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器 

    N2802A 25 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器

    InfiniiMax III 探测系统为您提供适用于差分和单端信号测量的最高性能,以及针对当今高密度 IC 和电路板的灵活的连通性解决方案。

  • N2801A N2801A 20 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器 

    N2801A 20 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器

    InfiniiMax III 探测系统为您提供适用于差分和单端信号测量的最高性能,以及针对当今高密度 IC 和电路板的灵活的连通性解决方案。

  • N5449A N5449A 高阻抗适配器 

    N5449A 高阻抗适配器

    N5449A 高阻抗适配器可将高阻抗输入探头连接至 Infiniium 90000 X 系列示波器。

  • N5443A N5443A 用于 InfiniiMax III 探测系统的 N5443A PV 和偏移校正夹具 

    N5443A 用于 InfiniiMax III 探测系统的 N5443A PV 和偏移校正夹具

    客户需要使用 N5443A 性能验证和偏移校正夹具来校准和验证 InfiniiMax III 探头的性能。

  • N5445A N5445A InfiniiMax III 点测探头 

    N5445A InfiniiMax III 点测探头

    N5445A InfiniiMax III 点测探头(30 GHz)具有 z 轴一致性和 20 mil – 125 mil 的可变间距,是对差分信号进行通用故障诊断的最佳选择。

  • N5439A N5439A InfiniiMax III ZIF 探头 

    N5439A InfiniiMax III ZIF 探头

    N5439A InfiniiMax III ZIF 探头拥有 28 GHz 带宽,提供价格经济、外形小巧、可替换的探针。

  • N5477A N5477A 采样示波器适配器 

    N5477A 采样示波器适配器

    N5477A 采样示波器适配器可使 InfiniiMax III 探测系统完全兼容 Infiniium 86100C DCA-J 采样示波器。

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • no image available 86108B 精密波形分析仪 

    86108B 精密波形分析仪

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!

  • no image available 54754A 差分和单端 TDR/TDT 模块 

    54754A 差分和单端 TDR/TDT 模块

    • Two 18 GHz electrical channels
    • ±2 Vdc maximum input signal
    • Compatible with Infiniium 86100 Series DCA sampling oscilloscopes
       

  • no image available 86112A 20 GHz 双通道电模块 [已停产] 

    86112A 20 GHz 双通道电模块 [已停产]

    • Two 20-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes
       

  • N5444A N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA 探头 

    N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA 探头

    N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA 探头支持您在单个示波器通道上连接两条 2.92 mm、3.5 mm 或SMA 电缆,以进行差分测量。

  • N2800A N2800A 16 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器 [已停产] 

    N2800A 16 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器 [已停产]

    InfiniiMax III 探测系统为您提供适用于差分和单端信号测量的最高性能,以及针对当今高密度 IC 和电路板的灵活的连通性解决方案。

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 

    86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等