这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5477A 采样示波器适配器

出售方:

基本配置价格 US$ 5,043

典型配置  

典型配置

N5477A Sampling scope adapter

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 高达 30 GHz

描述

N5477A 采样示波器适配器可使 InfiniiMax III 探测系统完全兼容 Infiniium 86100C DCA-J 采样示波器。之前,DCA-J 采样示波器的探测范围局限于 13 GHz,与 N5477A 适配器结合使用后,DCA-J 示波器的探测范围可达到 30 GHz,极大的增强了其性能和灵活性。

之前,DCA-j 宽带采样示波器的探测范围局限于 13 GHz,与 N5477A 采样示波器适配器和 InfiniiMax III 探头结合使用后,DCA-j 的探测范围可达到 30 GHz。

与 1143A 电源和 5062-1247 NMD 阳头至 3.5mm 阴头适配器结合使用时,N5477A 还能把 InfiniiMax III 探头连接至通用 50 Ω 测试设备(例如频谱分析仪)。