这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4866A N4866A PCI Express 高速互连

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available DSO91204A Infiniium 高性能示波器:12 GHz 

    DSO91204A Infiniium 高性能示波器:12 GHz

    12 GHz、4 通道、所有通道均具有 40 GSa/s 的采样率、10 Mpts 至 1 Gpts

  • no image available DSO90804A Infiniium 高性能示波器:8 GHz 

    DSO90804A Infiniium 高性能示波器:8 GHz

    8 GHz、4 通道、所有通道均具有 40 GSa/s 的采样率、10 Mpts 至 1 Gpts

  • no image available DSO90404A Infiniium 高性能示波器:4 GHz 

    DSO90404A Infiniium 高性能示波器:4 GHz

    4 GHz、4 通道、所有通道均具有 20 GSa/s 的采样率、10 Mpts 至 1 Gpts

  • no image available DSO90254A Infiniium 高性能示波器:2.5 GHz 

    DSO90254A Infiniium 高性能示波器:2.5 GHz

    2.5GHz、4 通道、所有通道均具有 20 GSa/s 的采样率、10Mpts 至 1Gpts

  • no image available DSA91204A Infiniium 高性能示波器:12 GHz 

    DSA91204A Infiniium 高性能示波器:12 GHz

    12 GHz、4 通道、所有通道均具有 40 GSa/s 的采样率、20 Mpts 至 1 Gpts,包括 SDA、EZJIT+ 和降噪软件

  • no image available DSA90804A Infiniium 高性能示波器:8 GHz 

    DSA90804A Infiniium 高性能示波器:8 GHz

    将 9000 系列示波器的带宽升级至 4 GHz

  • no image available DSA90404A Infiniium 高性能示波器:4 GHz 

    DSA90404A Infiniium 高性能示波器:4 GHz

    4 GHz、4 通道、20 GSa/s(所有通道)、20 Mpts 至 1 Gpts,包括 SDA、EZJIT+ 和降噪软件

  • no image available DSA90254A Infiniium 高性能示波器:2.5 GHz 

    DSA90254A Infiniium 高性能示波器:2.5 GHz

    • 2.5 GHz
    • 4 channels
    • 20 GSa/s sample rate
    • Up to 1 Gpt memory