这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

相关产品和解决方案

  • N5442A N5442A 精密 BNC 适配器 

    N5442A 精密 BNC 适配器

    N5442A 精密 BNC 50 Ω 适配器允许您将现有的 InfiniiMax 有源探头与 Infiniium 90000 X 系列示波器结合使用。

  • N2787A N2787A 3D 探头定位器 

    N2787A 3D 探头定位器

    具有灵活关节臂的 3D 探头定位器

  • N2803A N2803A 30 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器 

    N2803A 30 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器

    InfiniiMax III 探测系统为您提供适用于差分和单端信号测量的最高性能,以及针对当今高密度 IC 和电路板的灵活的连通性解决方案。

  • N2802A N2802A 25 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器 

    N2802A 25 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器

    InfiniiMax III 探测系统为您提供适用于差分和单端信号测量的最高性能,以及针对当今高密度 IC 和电路板的灵活的连通性解决方案。

  • N2801A N2801A 20 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器 

    N2801A 20 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器

    InfiniiMax III 探测系统为您提供适用于差分和单端信号测量的最高性能,以及针对当今高密度 IC 和电路板的灵活的连通性解决方案。

  • N5449A N5449A 高阻抗适配器 

    N5449A 高阻抗适配器

    N5449A 高阻抗适配器可将高阻抗输入探头连接至 Infiniium 90000 X 系列示波器。

  • N5443A N5443A 用于 InfiniiMax III 探测系统的 N5443A PV 和偏移校正夹具 

    N5443A 用于 InfiniiMax III 探测系统的 N5443A PV 和偏移校正夹具

    客户需要使用 N5443A 性能验证和偏移校正夹具来校准和验证 InfiniiMax III 探头的性能。

  • N5445A N5445A InfiniiMax III 点测探头 

    N5445A InfiniiMax III 点测探头

    N5445A InfiniiMax III 点测探头(30 GHz)具有 z 轴一致性和 20 mil – 125 mil 的可变间距,是对差分信号进行通用故障诊断的最佳选择。

  • N5439A N5439A InfiniiMax III ZIF 探头 

    N5439A InfiniiMax III ZIF 探头

    N5439A InfiniiMax III ZIF 探头拥有 28 GHz 带宽,提供价格经济、外形小巧、可替换的探针。

  • N5477A N5477A 采样示波器适配器 

    N5477A 采样示波器适配器

    N5477A 采样示波器适配器可使 InfiniiMax III 探测系统完全兼容 Infiniium 86100C DCA-J 采样示波器。

  • N5444A N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA 探头 

    N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA 探头

    N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA 探头支持您在单个示波器通道上连接两条 2.92 mm、3.5 mm 或SMA 电缆,以进行差分测量。

  • N2800A N2800A 16 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器 [已停产] 

    N2800A 16 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器 [已停产]

    InfiniiMax III 探测系统为您提供适用于差分和单端信号测量的最高性能,以及针对当今高密度 IC 和电路板的灵活的连通性解决方案。