- 无缝波长覆盖:新选件 3xx 可以弥补 C 波段与 L 波段通道之间的波长空隙
- 紧凑型仪器,配有四个端口,宽度仅为 19 英寸的一半,高度仅为 1U
- 在 C 波段通道和 L 波段通道之间灵活配置
- 可调节至任意波长栅格(ITU-T 100 GHz、50 GHz、25 GHz 和任意栅格)
- 小于 100 kHz 的窄线宽和超过 ±6 GHz 的偏置栅格调谐,使其成为相干混频应用和新型复杂调制制式的理想选择
- 输出功率高达 +15 dBm,功率可调范围为 6 dB。
- 配备熊猫型保偏光纤
Keysight N7711A 和 N7714A 可调激光源分别配有单个端口和四个端口,提供 C 波段或 L 波段两种波长范围。 它们具有窄线宽,偏置栅格可以微调,是用于测试最新发射系统实际负载性能的理想激光源。 与所有其他是德科技可调激光源一样,所有型号均可达到其指定波长范围内的任意波长点。 在这种模式下,它们能够与基于是德科技全尺寸和紧凑型系列可调激光源的现有测试系统实现代码兼容,这样无疑为客户提供了很大的便利并节省了不小的开支。 在加载了应用软件的系统中,最好通过改变通道指数对激光源(例如系统发射机)进行栅格调谐。 通道栅格可调节至标准的 ITU-T 栅格(间距 50 GHz 等),也可调节至任意栅格。 选定栅格的零频率(基础通道)同样可以调节。 12 GHz 微调范围允许解谐频率。