这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

N7714A-071 PMF output, straight contact
N7714A-072 PMF output, angled contact
N7714A-304 4 x 1570.01 - 1611.76 nm, +13 dBm Output Power
N7714A-322 2 x L-band +13 dBm, 2 x C-band +15 dBm output power
N7714A-340 4 x 1527.60 - 1570.01 nm, +15 dBm Output Power
N7744A-100 Rack Mount Kit for 1 or 2 Units

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Warranty Assurance Plan - RTK - 2 add'l years (Total 5 years)

请与是德联系,了解选项定价。