- 微型体形光元器件可实现更佳的模态分布转换
- 内置功率监测功能可准确地设置和稳定功率
- 波长范围:800 – 1370 nm
- 衰减范围:0 至 35 dB
- 相对功率监测不确定度:±0.1 dB + 300 pW
- 建立时间: 200 ms(典型值)
- 跳变速度:可从 0.1 至 80 和 1000 dB/s 中选择
- 光路径阻塞: >60 dB(典型值)
光衰减器仪器用于灵活地控制测试系统中的光信号功率电平。 其主要应用是通过测量 BER 与输入信号功率的关系来确定光接收机的灵敏度。 N7766A 和 N7768A 分别为多模光纤系统提供 2 个或 4 个衰减器通道,并且可以提供 50 µm、62.5 µm 或 80 µm 光纤端口。 对输出功率进行监测,特别是可以准确、稳定地完成功率设置,不受输入功率的影响。 方便的偏置参数允许设置的功率与设置路径中其他光元器件之后的信号相对应。