这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 30,900

典型配置  

典型配置

N7768A Optical Attenuator for Multimode Fiber (4 channels)

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • N7768A-050 50/125um multimode fiber interface
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 微型体光纤可实现最佳的模态传输分布
  • 内置功率监测功能有助于实现精确的功率设置和稳定化
  • 波长范围: 800 至 1370 nm
  • 衰减范围: 0 至 35 dB
  • 相对功率监测不确定度: ±0.1 dB + 300 pW
  • 建立时间: 200 ms 典型值
  • 转换速度: 从 0.1 至 80 和 1000 dB/s 中选择
  • 光路径阻塞: >60 dB 典型值

描述

光衰减器用于对测试装置中的光信号功率进行灵活的控制。 其主要应用是通过测量 BER 随输入信号功率的变化,确定光接收机的灵敏度。 N7766A 和 N7768A 分别提供了 2 个或 4 个衰减器通道用于多模光纤装置,并提供了 50 µm 或 62.5 µm 光纤端口。 通过监测输出功率,在任何输入功率下均可实现精确和稳定的功率设置。 使用方便的偏置参数,可使设定的功率符合测试装置路径中其他光器件之后的信号。