手持射频功率计亮点

  • 10 MHz 至 6 GHz 的较大的频率范围可用于各种应用
  • -63 dBm 至 +20 dBm 的较大的动态范围
  • 集成了功率传感器 无需再携带单独的功率传感器
  • 内部功率参考可实现自我校准
  • 绝对精度高达 ±0.21 dB
  • 通过电池、交流 -直流转换器模块,或是计算机(通过USB 接口)进行供电

V3500A 手持式射频功率仪是一款紧凑的手持式仪器,可在现场以及制造应用中进行精确的射频功率测量。 V3500A 具有高达 ±0.21 dB 的绝对精度、10 MHz 至 6 GHz 的较大的频率范围以及 -63 dBm 至 +20 dBm 的测量范围,它适用于各种射频测量应用。 它具有内置功率传感器,无需用户携带功率仪以及单独的传感器模块。 V3500A 真正实现了便携,它可以轻松手持或是放入工具包中。 它还提供可选的袢带皮套或是带肩带的手提箱。 为了进一步增强灵活性,它能够通过电池、交流 -直流转换器模块,或是计算机(通过USB 接口)获取工作电源。

V3500A 手持射频功率计

想要深入了解 V3500A?

V3500A 手持式射频功率计的精选资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?