这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 10 MHz 至 6 GHz 的广阔频率范围适用于各种应用
  • -63 dBm 至 +20 dBm的宽动态范围
  • 集成的功率传感器,省去了携带单个功率传感器的麻烦
  • 内部的功率参考可进行自我校准
  • ±0.21 dB的绝对精度
  • 可以使用电池、交流直流转换器模块或通过 USB 接口连接到电脑上来供电

描述

V3500A 手持式射频功率计是一款紧凑型手持式仪器,在现场和制造应用中均可精确地测量射频功率。V3500A 拥有 ±0.21 dB 的绝对精度、10 MHz 至 6 GHz的广泛频率范围及-63 dBm 至 +20 dBm 的测量范围,适用于各种射频测量应用。它的内置功率传感器使用户省去了携带仪器和单个传感器模块的麻烦。V3500A 是一款真正的便携式工具,可轻松手持或放置在工具包中。现提供可选的带环皮套或带肩带的便携箱。为了提高灵活性,它可以使用电池、交流直流转换器模块或通过 USB 接口连接到电脑以获取操作电源。

请了解新一代是德功率计和功率传感器产品。