这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 3,082

典型配置  

典型配置

N2891A Differential Probe - 70 MHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

N7014A
Banana-to-socketed Tip Adapter 

Banana-to-socketed Tip Adapter

N7014A
  • Two banana-to-socketed tip adapters
  • Rated to operate at -40 to +85 degrees Celsius
  • Compatible with the N2790A, N2791A, N2792A, and N2818A differential active probes
     

请与是德联系,了解选项定价。

R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • Agilent N2793A Differential Oscilloscope Probe Photo N2793A 800 MHz 10:1 差分探头 

    N2793A 800 MHz 10:1 差分探头

    N2793A 800 MHz 差分探头可提供当今的高速功率测量所需要的优异的高速差分信号测量功能。

  • Agilent 1147A Current probe Image 1147A 50 MHz/15A 交流/直流电流探头 [已淘汰] 

    1147A 50 MHz/15A 交流/直流电流探头 [已淘汰]

    配有 AutoProbe 接口的 50 MHz 交流/直流电流探头

  • Agilent 1147A Current probe Image 1147B 50 MHz/15A 交流/直流电流探头 

    1147B 50 MHz/15A 交流/直流电流探头

  • 100kHz AC/DC current probe 1146B 100 kHz/100 A 4 电流探头 

    1146B 100 kHz/100 A 4 电流探头

    • 频率范围:直流至100 kHz(-3 dB 电流降额)
    • 电流范围:100 mV/A:100 mA 至 10 A 峰值,10 mV/A:1 至 100 A 峰值
    • 工作电压: 600 V 最大值

  • Agilent 1153A Differential Probe Photo 1153A 200 MHz 1:1 Differential Probe with AutoProbe [已停产] 

    1153A 200 MHz 1:1 Differential Probe with AutoProbe [已停产]

    The Keysight 1153A 200 MHz Differential Probe for Infiniium Oscilloscopes has a high-bandwidth for probing differential signals.

  • 100kHz AC/DC current probe 1146A 100 kHz/100A 交流/直流电流探头 [已停产] 

    1146A 100 kHz/100A 交流/直流电流探头 [已停产]

    100 kHz 交流/直流电流探头

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe 1141A 200 MHz 1:1 差分探头 [已停产] 

    1141A 200 MHz 1:1 差分探头 [已停产]

    The Keysight 1141A is a 1X FET differential probe with 200 MHz bandwidth and 3000:1 CMRR (Common Mode Rejection Ratio) at 1 MHz.

  • Agilent N2790A High Voltage Differential Probe Photo N2790A N2790A 100 MHz 高电压差分探头 

    N2790A N2790A 100 MHz 高电压差分探头

    100 MHz 高电压差分探头

  • Agilent N2791A Hi Voltage Differential Probe Photo N2791A 25 MHz 高电压差分探头 

    N2791A 25 MHz 高电压差分探头

    25 MHz 高电压差分探头

  • Agilent N2792A Differential Probe Image N2792A 200 MHz 10:1 差分探头 

    N2792A 200 MHz 10:1 差分探头

    N2792A 200 MHz 差分探头可提供当今的高速功率测量所需要的优异的高速差分信号测量功能。