这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W1328BT Genesys Core、合成、电路、系统、电磁捆绑套件

出售方:

典型配置  

典型配置

W1328BT Genesys Core, Synthesis, Circuit, System, EM time-based license

  • R-37B-001-L 12 months LTU, upgrades and support - node-locked
    • E8900K-030 USB hardware key for EEsof 2011 or later version software and 64 bit OS

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
E8900K-030 USB hardware key for EEsof 2011 or later version software and 64 bit OS

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • W1328BP Genesys Core  Synthesis Circuit System EM Bundle W1328BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析、系统、电磁场套装产品 

    W1328BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析、系统、电磁场套装产品

    功能最强大的 Genesys 综合套装产品,内含全面的电路综合、非线性电路分析、系统和三维平面电磁仿真器以及 Genesys Core,提供最多、最全面的射频/微波电路板设计功能,是系统和电路元器件设计人员的理想选择。

  • W1320BT Genesys Core Bundle W1320BT Genesys Core 捆绑套件 

    W1320BT Genesys Core 捆绑套件

    Genesys Core 捆绑套件是一个综合的射频/微波设计环境,具有设计管理、原理图捕获、电路板版图、线性和统计仿真、优化、数据分析和三维显示等功能。

  • W1321BT Genesys Core Filter Match Bundle W1321BT Genesys Core、滤波器、匹配捆绑套件 

    W1321BT Genesys Core、滤波器、匹配捆绑套件

    用于集总和分布式电路拓扑的全面滤波器与匹配网络合成,与 Genesys Core 集成, 使常规的射频/微波无源电路设计工作的速度至少加快 10 倍。

  • W1322BT Genesys Core Synthesis Bundle W1322BT Genesys Core、合成捆绑套件 

    W1322BT Genesys Core、合成捆绑套件

    业内最广泛的电路合成功能与 Genesys Core 集成,可将包括滤波器与匹配网络在内的有源和无源射频/微波元器件的设计速度至少加快 10 倍。

  • W1323BT Genesys Core System Bundle W1323BT Genesys Core、系统捆绑套件 

    W1323BT Genesys Core、系统捆绑套件

    射频系统体系结构和频率规划仿真器具有独一无二的根本原因分析能力,与 Genesys Core 集成,能够始终如一地提供最佳的射频体系结构设计。

  • W1323BT Genesys Core System Bundle W1333BT Genesys Core,系统,调制射频捆绑套件 

    W1333BT Genesys Core,系统,调制射频捆绑套件

    • Core 线性仿真、原理图、版图和仪器链接
    • 射频系统仿真
    • 系统频率规划
    • 用于系统和电路的调制射频仿真

  • W1324BT Genesys Core Synthesis Circuit Bundle W1324BT Genesys Core、合成、电路捆绑套件 

    W1324BT Genesys Core、合成、电路捆绑套件

    非线性时域与频域(谐波平衡)电路仿真器和全部合成功能,与 Genesys Core 集成,能够提供快速、精确且最佳的非线性射频/微波元器件设计。

  • W1325BT Genesys Core Synthesis EM Bundle W1325BT Genesys Core、合成、电磁捆绑套件 

    W1325BT Genesys Core、合成、电磁捆绑套件

    三维平面电磁仿真器(Momentum GXF)和全面的合成功能,与 Genesys Core 集成,能够在进行线性射频/微波元器件设计时将焊垫和邻近耦合的影响计算在内,提供精确的频率响应分析。

  • W1326BT Genesys Core Synthesis Circuit System Bundle W1326BT Genesys Core、合成、电路、系统捆绑套件 

    W1326BT Genesys Core、合成、电路、系统捆绑套件

    射频系统与电路协同仿真工具、合成的有源与无源电路元器件,与 Genesys Core 集成,能够快速设计和优化包含电路级元器件的射频系统,实现高效的多功能系统集成。

  • W1326BT Genesys Core Synthesis Circuit System Bundle W1336BT Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)套装产品 

    W1336BT Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)套装产品

    • 核心线性仿真、原理图、版图、仪器链路 
    • 非线性仿真和 X 参数 
    • 射频系统仿真 
    • 完整的电路综合,以及定制滤波器、匹配、混频器、均衡器、振荡器、信号控制和 PLL 
    • 系统级和电路级调制射频仿真 

  • W1327BT Genesys Core Synthesis Circuit EM Bundle W1327BT Genesys Core、合成、电路、电磁捆绑套件 

    W1327BT Genesys Core、合成、电路、电磁捆绑套件

    三维平面电磁仿真器、完整的合成和非线性电路仿真器,与 Genesys Core 集成,能够将射频电路板焊垫和耦合效应精确地计算在内,快速设计出最佳的线性和非线性射频/微波元器件。

相关产品和解决方案

  • E8900K-020 USB Port Hardware Key E8900K-030 USB 端口硬件密匙 

    E8900K-030 USB 端口硬件密匙

    E8900K-030 USB 端口硬件密匙支持 64 位 OS,可用于保护 Genesys 许可证