这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置  

典型配置

W1326BT Genesys Core, Synthesis, Circuit, System time-based license

  • R-37B-001-L 12 months LTU, upgrades and support - node-locked
    • E8900K-030 USB hardware key for EEsof 2011 or later version software and 64 bit OS

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
E8900K-030 USB hardware key for EEsof 2011 or later version software and 64 bit OS

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • W1326BP Genesys Core Synthesis Circuit System Bundle W1326BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析、系统套装产品 

    W1326BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析、系统套装产品

    射频系统与电路协同仿真工具、综合有源与无源电路元器件和 Genesys Core 相结合,可以对包含电路级元器件的射频系统进行快速设计与优化,实现高效的多功能系统集成。

  • W1320BT Genesys Core Bundle W1320BT Genesys Core 捆绑套件 

    W1320BT Genesys Core 捆绑套件

    Genesys Core 捆绑套件是一个综合的射频/微波设计环境,具有设计管理、原理图捕获、电路板版图、线性和统计仿真、优化、数据分析和三维显示等功能。

  • W1321BT Genesys Core Filter Match Bundle W1321BT Genesys Core、滤波器、匹配捆绑套件 

    W1321BT Genesys Core、滤波器、匹配捆绑套件

    用于集总和分布式电路拓扑的全面滤波器与匹配网络合成,与 Genesys Core 集成, 使常规的射频/微波无源电路设计工作的速度至少加快 10 倍。

  • W1323BT Genesys Core System Bundle W1333BT Genesys Core,系统,调制射频捆绑套件 

    W1333BT Genesys Core,系统,调制射频捆绑套件

    • Core 线性仿真、原理图、版图和仪器链接
    • 射频系统仿真
    • 系统频率规划
    • 用于系统和电路的调制射频仿真

  • W1324BT Genesys Core Synthesis Circuit Bundle W1324BT Genesys Core、合成、电路捆绑套件 

    W1324BT Genesys Core、合成、电路捆绑套件

    非线性时域与频域(谐波平衡)电路仿真器和全部合成功能,与 Genesys Core 集成,能够提供快速、精确且最佳的非线性射频/微波元器件设计。

  • W1325BT Genesys Core Synthesis EM Bundle W1325BT Genesys Core、合成、电磁捆绑套件 

    W1325BT Genesys Core、合成、电磁捆绑套件

    三维平面电磁仿真器(Momentum GXF)和全面的合成功能,与 Genesys Core 集成,能够在进行线性射频/微波元器件设计时将焊垫和邻近耦合的影响计算在内,提供精确的频率响应分析。

  • W1327BT Genesys Core Synthesis Circuit EM Bundle W1327BT Genesys Core、合成、电路、电磁捆绑套件 

    W1327BT Genesys Core、合成、电路、电磁捆绑套件

    三维平面电磁仿真器、完整的合成和非线性电路仿真器,与 Genesys Core 集成,能够将射频电路板焊垫和耦合效应精确地计算在内,快速设计出最佳的线性和非线性射频/微波元器件。

  • W1328BT Genesys Core Synthesis Circuit System EM Bundle W1328BT Genesys Core、合成、电路、系统、电磁捆绑套件 

    W1328BT Genesys Core、合成、电路、系统、电磁捆绑套件

    功能最强大的 Genesys 综合捆绑套件,内含全面的合成、电路、系统和三维平面电磁仿真器,与 Genesys Core 集成,能够提供最多、最全面的射频/微波电路板设计功能,是系统和电路元器件设计人员的理想选择。

  • W1328BT Genesys Core Synthesis Circuit System EM Bundle W1338BT Genesys Core、Synthesis(合成)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)、EM 套装产品 

    W1338BT Genesys Core、Synthesis(合成)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)、EM 套装产品

    • Core 线性仿真、原理图、版图、仪器链接
    • 非线性仿真和 X 参数
    • 射频系统仿真
    • 电磁场仿真
    • 完整的电路综合,以及定制滤波器、匹配、混频器、均衡器、振荡器、信号控制和 PLL
    • 系统级和电路级调制射频仿真

相关产品和解决方案

  • E8900K-020 USB Port Hardware Key E8900K-030 USB 端口硬件密匙 

    E8900K-030 USB 端口硬件密匙

    E8900K-030 USB 端口硬件密匙支持 64 位 OS,可用于保护 Genesys 许可证