高清多媒体接口(HDMI)正快速应用于高清娱乐产品,例如高清卫星接收器、播放器、平面电视和电脑显示器。消费者将得益于更加丰富的高品质图像。随着数据速率和颜色深度的不断增加,设计人员和制造商将面临着更多挑战,他们需要使用更可靠的设计和测量工具来满足需求。
物理层测试在高数据速率及低频功率和控制领域都有广泛应用。为了覆盖广泛的测试范围,一致性测试标准(最新版本是 CTS1.4)详细说明了测试设置和方法,包括:
- 信道特征,例如阻抗、损耗和串扰(第 5 节)
- 信号源特征,例如偏移、眼图、阻抗、抖动和电压(第 7 节)
- 接收机特征,例如偏移、阻抗、抖动和电压(第 8 节)
- HEAC 测试(HDMI 第 1.4 节附录 2)
Keysight N1080B HDMI 测试点接入适配器几乎适用于上述 4 部分中的每项测试,能够提供最佳的上升时间、出色的偏移和连接至狭窄空间的能力。它们可以单独提供,以便用户根据测试需求购买适当的产品组合和数量。
Keysight N1080B HDMI 测试点接入适配器的标准保修期为一年。