这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

E4360A-0L1 English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
E4360A-908 Rackmount Kit
E4361A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4361A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E4361A-ATO Solar Array Simulator DC Module 0-65V, 8.5A, 510W
E4361A-J01
Solar Array Simulator DC Module 58V, 9.3A, 498W 

Solar Array Simulator DC Module 58V, 9.3A, 498W

E4361A-J01
Keysight E4361A-J01 是一个特殊选件,可添加到标准 E4361A 太阳能电池阵列仿真器直流模块中。
E4361A-J02 Solar Array Simulator DC Module 75V, 8A, 553W
E4361A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
E4362A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4362A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E4362A-ATO Solar Array Simulator DC Module 0-130V, 5.0A, 600W
E4362A-J01
Solar Array Simulator DC Module 0-117V, 5.5A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 0-117V, 5.5A, 600W

E4362A-J01
Keysight E4362A 是一个 594W 太阳能电池阵列仿真器直流电源模块,能够仿真太阳能电池阵列的输出特征。从根本上讲,E4362A 是一个输出电容极低的电流源。
E4362A-J02
Solar Array Simulator DC Module 0-120V, 5.4A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 0-120V, 5.4A, 600W

E4362A-J02
Keysight E4362A 是一个 594W 太阳能电池阵列仿真器直流电源模块,能够仿真太阳能电池阵列的输出特征。从根本上讲,E4362A 是一个输出电容极低的电流源。
E4362A-J03
Solar Array Simulator DC Module 108V, 6A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 108V, 6A, 600W

E4362A-J03
Keysight E4362A 是一个 600W 太阳能电池阵列仿真器直流电源模块,能够仿真太阳能电池阵列的输出特征。从根本上讲,E4362A 是一个输出电容极低的电流源。
E4362A-J04
Solar Array Simulator DC Module 170V, 3.8A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 170V, 3.8A, 600W

E4362A-J04
Keysight E4361A-J04 是一个特殊选件,可添加到标准 E4362A 太阳能电池阵列仿真器直流模块中。
E4362A-J05
Solar Array Simulator DC Module 95V, 6.3A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 95V, 6.3A, 600W

E4362A-J05
Keysight E4362A 是一个 600W 太阳能电池阵列仿真器直流电源模块,能够仿真太阳能电池阵列的输出特征。 从根本上讲,E4362A 是一个输出电容极低的电流源。
E4362A-J06 Solar Array Simulator DC Module 180V, 3.4A, 565W
E4362A-J10 Low Acoustic Noise Solar Array Simulator DC Module 0-130V, 5A, 600W
E4362A-J18 Solar Array Simulator DC Module 0-150V, 4A, 600W
E4362A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
E4369A
填充面板 

填充面板

E4369A
填充面板套装产品适用于 E4360A 模块化太阳能电池阵列仿真器主机。

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Warranty Assurance Plan - RTK - 2 add'l years (Total 5 years)

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • N4360A_2.gif E4360 模块化太阳能电池阵列仿真器 

    E4360 模块化太阳能电池阵列仿真器

    E4360 模块化太阳能电池阵列仿真器可以精确仿真不同阵列在各种环境条件下的 I-V 曲线。