这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
可提供先进的测量功能,同时外形十分紧凑
Keysight E5061B 可以满足从低频到高频的各种电子元器件和电路的测量需求。 E5061B 非常适合用于无线通信、航空航天与国防、计算机、医疗、汽车、CATV 等行业。
主要技术指标
内置端口数量
2 ports
最大频率
3 GHz
Number of Internal Sources
1 source
VNA Series
ENA
VNA Type
Benchtop
内置端口数量
最大频率
Number of Internal Sources
VNA Series
VNA Type
2 ports
3 GHz
1 source
ENA
Benchtop
查看更多
应用:
S参数
Distance-To-Fault
Return Loss
Insertion Loss/Gain
LF Circuits (5 Hz)
扫描速度最高可达 201 个点:
9 ms
元器件:
电缆
Amplifiers
Resonators
DC-DC Converters/PDNs
Antenna/Coil/RFIDs
筛选器
LCR Components
动态范围:
120 dB
外观因素 :
Benchtop
Instrument Type:
Benchtop
最大频率:
3 GHz
内置端口数量:
2 ports
Number of Internal Sources:
1 source
输出功率:
10 dBm
轨迹噪声:
0.005 dB rms
类型:
Benchtop
VNA Series:
ENA
VNA Type:
Benchtop
标准配置
Prev
ENA 矢量网络分析仪
- 丰富的测试仪选件,您可以选择最适合自身测试需求的配置:100 kHz 至 1.5 GHz/3 GHz,2 端口,50 或 75 Ω,传输/反射或 S 参数测试仪
- 通过选配低频-射频选件(选件 3L5/3L4/3L3),可以满足各类应用需求:5 Hz 至 3 GHz,2 端口,50 Ω,S 参数测试仪,增益相位测试端口,内置直流偏置源
- 在单个仪器中整合了网络分析和阻抗分析两大功能,可以针对您的应用需求进行定制(选件 3L5/3L4/3L3 和 005)
Next
想要深入了解 E5061B?
特色资源
需要帮助或遇到问题?