这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U1586B 温度探头模块

出售方:

基本配置价格 US$ 91

典型配置  

典型配置

U1586B Temperature module

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 提供 K 型焊珠探头。
  • 测量温度范围:-50°C 至 1000°C / -58°F 至 1832°F。
  • 滑块可以轻松地以 °C 或 °F 为单位进行调节。
  • 1 mV/°C 或 1mV/°F 输出。
  • 需要一节标准的 9V 碱性电池或碳锌电池。
  • 与是德手持式示波器或手持式数字万用表配合使用。

描述

U1586B 温度适配器可以扩展手持式示波器或手持式数字万用表的能力,使它们能够测量温度(以 °C 或 °F 为单位)。该适配器与 K 型焊珠热电偶配合使用,使用碱性电池的话,电池供电时间长达大约 1600 个小时,确保充分发挥手持式示波器或数字万用表的最大价值。