这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4438C-414 Signal Studio for 1xEV-DV and cdma2000

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

信号生成

  • 1xEV-DV 正向链路数据包和数据控制信道
  • cdma2000 正向链路和反向链路信道
  • 信号编码支持 PER、BER、FER 和 ASIC/DSP 验证
  • 预定义的无线配置(RC1 ~ RC5,RC10)

信号发生器控制和其他信号减损

  • 控制频率、幅度、ALC、波形缩放、触发器、游标等
  • 实时 AWGN

自动和通信接口

  • 利用 SCPI 进行自动波形回放
  • 10baseT LAN 和 GPIB

其他特性

  • 图表:I(t)、Q(t)、I(t)+Q(t)、频谱、CCDF
  • 在线文档

描述

测试 1xEV-DV and Cdma2000 接收机的射频和基带

Signal Studio for 1xEV-DV (1x Evolution Data and Voice) and cdma2000 是首个支持生成 1xEV-DV 正向链路测试信号以及 cdma2000 正向链路和反向链路信号的物理层测试解决方案。借助简单的 PC 图形用户界面,您可以为 ESG 配置基于标准的或定制的测试信号,用于测量接收机和基带子系统。通过测试执行程序中的 SCPI 命令,可以自动执行整体信号配置和 ESG 控制。

用于接收机 PER/BER 分析的全编码信号

深度信道编码支持对数据包、接收机的比特误码率或帧误码率(PER/BER/FER)以及基带 ASIC 与 DSP 进行验证。采用长码和短码、循环冗余校验或 DV 帧质量指示符和尾比特、卷积或 Turbo 编码、交叉、功率控制以及复杂加扰对正向链路和反向链路信道进行全面编码。实时修改信号编码参数、功率电平和数据速率以有效地测试解调和解码算法,无需长时间等待任意波形重建和下载时延。对于存在 AWGN 的接收机测试,可选的已校准噪声专用软件可以设定 C/N 具有数字精度,并监测反向链路中的 Eb/No。

评测用户界面

把 Signal Studio 下载到 PC 上,在购买前评测用户界面和考察软件的信号生成功能。必须单独为每台 E4438C ESG 矢量信号发生器购买许可,以生成软件创建的信号。

典型应用

使用全编码正向链路信号来测试 1xEV-DV 移动基站接收机,实现 PER 和 BER 分析。使用全编码正向链路和反向链路 cdma2000 信号来测试 cdma2000 基站和移动接收机的 BER 与 FER。其他常见接收机测量包括接收机灵敏度、最大输入电平及存在干扰时的解调性能。此外,还能通过接入数字基带信号(要求使用 N5102A)或是模拟差分或单端输出,用以测试基带处理能力。使用 Signal Studio for 1xEV-DV and cdma2000 对以下工具进行测试和验证:原型算法实施、turbo 解码器、解交织器、CRC 生成器、子包处理、数据包组装和聚合以及同步。

该选件不能作为产品升级添加。只限于购买时添加。

请了解新一代是德信号发生器产品。