特性
- 基于标准的快速一键式测量,可提供合格/不合格测试
- 使用 EXT 序列器进行单次采集多项测量,从而为制造业提供出色的测量速度
- W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 符合 3GPP 第 8 ~ 99 版标准
W-CDMA 测量
- 自动检测和分析 W-CDMA 通道和信号
- EVM、峰值码域误差、频率误差、码域功率等
- 通道功率、ACP、占空比、ACP、频谱辐射模板
- PRACH 功率和时隙功率测量
HSPA (HSDPA/HSUPA) / HSPA+ 测量
- 自动检测和分析 4PAM-I/Q (16QAM) E-DPDCH、64QAM HS-PDSCH 以及适合测试模式 6 的预先设置
- 使用 DPCH/E-DPCH 配置设置对 HS-DPCCH、E-DPCCH 和 E-DPDCH 进行自动检测和功率测试计算
- EVM、峰值码域误差、频率误差、码域功率等
- 通道功率、ACP、占空比、ACP、频谱辐射模板
其他特性
- 许可证密钥可升级
- 可转移许可证
- SCPI 远程用户界面
用于 E6607A EXT 无线通信测试仪的 U9073A W-CDMA 测量应用软件可提供基于标准的快速一键式测量和调制分析能力。为了更快地对下一代制造测试所用的器件与模块进行校准和验证,EXT 使用灵活的测试序列发生器和高速单次采集多项测量技术,从而实现更快速的分析和突破性的测试速度。