特性
测量
- 对 AM、FM 和 PM 信号进行调制分析
- 可以选择检波器对模拟调制信号进行分析:Peak+、Peak-、(Pk-Pk)/2 和 RMS
- 通过四个视图同时查看 RF 频谱、解调波形、AF(调制信号)频谱和解调测量参数表
- 通过扬声器播放调制信号(有时称为“调谐和侦听”)
其他特性
- 许可证密钥可升级
- 可转移许可证
- SCPI 远程用户界面
用于 E6607A EXT 无线通信测试仪的 U9063A 模拟解调测量应用软件提供了易于使用的一键式测量,可以对模拟调制信号(例如 AM、FM 和 PM)进行分析。它能够测量解调波形、AF 频谱、RF 频谱和解调参数,具有前所未有的测量速度,还可使您通过扬声器侦听解调信号,对信号进行更深入的分析。