- 设置示波器,在 30 秒内即可显示波形的 CAN、LIN 或 FlexRay 协议解码
- 访问众多集成的协议级触发
- 通过在协议级查看数据包,节省时间并减少错误
- 使用时间关联的视图快速诊断串行协议问题,找出造成定时或信号完整性问题的根本原因
订货信息:
- 订购 N8803B,获取用户安装许可证
- 订购选件 008,获取新型 9000 系列示波器的工厂安装许可证
- 订购 N5435A 选件 031,获取在 9000 或 90000 系列示波器上使用的服务器端许可证
可兼容的示波器:
- Infiniium 9000A系列
- Infiniium 9000 H 系列
- Infiniium S 系列
该应用软件包括一组专门针对 CAN、LIN 和 FlexRay 的可配置的协议级触发条件。当选定串行触发后,该应用软件可针对FlexRay 进行软件触发,对 CAN 和 LIN 进行硬件触发。
多选项卡协议查看器包括波形与选定的数据包之间的关联,使您能够使用时间关联的跟踪标记在物理层信息和协议层信息之间快速切换。
请了解新一代是德示波器产品。