这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置  

典型配置

W1325BP Genesys Core, Synthesis, EM license

  • R-35B-001-A Node-locked license
  • R-36B-001-L 12 months upgrades and support - node-locked
    • E8900K-030 USB hardware key for EEsof 2011 or later version software and 64 bit OS

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Genesys Core-Synthesis-EM Bundle

Genesys Core、电路综合、电磁场套装产品将 Genesys 线性电路设计环境的强大功能与业内性能最杰出的三维平面电磁场仿真器(Momentum GXF)以及最广泛的电路综合应用程序相结合,帮助各种技术水平的设计人员快速完成高性能产品的设计工作。

Genesys Core、电路综合、电磁场套装产品使您能够对线性射频和微波电路板元器件进行设计与综合,例如滤波器、多路复用器、放大器、合路器/功分器和印刷天线。大容量、多线程的 Momentum GXF 电磁仿真器能够在最短时间内精确仿真完整的射频/微波电路板或大型平面天线阵列,避免有故障的电路板废品流往后续制造环节。

Genesys 套装产品的定价低于市场中的同类产品,能够保证射频和微波电路板设计人员获得性价比最高的设计工具。Genesys 易于学习和使用,在快速发展的、面向制造的设计流程中可以最快地提高工程效率。

为何需要购买 Genesys Core、电路综合、电磁场套装产品

  • 广泛的线性电路元器件综合/设计应用软件,具有精确的电路板版图邻近效应分析功能,可避免在后续制造工序反复修改硬件设计
  • 业内最低的拥有成本
  • 它是同档产品中性能最高的射频/微波电路板设计工具

广泛的应用场合

Genesys Core、电路综合、电磁场套装产品提供了一个集成的射频/微波电路板与平面天线设计环境,在提高性能和良率的同时也可降低项目的不确定性、延误和风险。它包括:

  • Core 设计环境,其中包括线性和统计仿真与优化功能、强大的 Mathlang 数据分析功能、测试仪器链接、易于使用的数据显示、版图、版图转换器和三维版图/电磁场数据显示模块
  • 针对无源和有源器件的 11 种电路综合,可将完成常规设计任务的时间从几小时缩短至几分钟。您可以尝试其他设计方法并快速对比性能和成本。完整列表请参见 Genesys 综合
  • Momentum GXF 平面三维电磁场仿真器可对射频电路板版图邻近效应进行精准、快速、大容量的仿真,避免在原型制作和生产制造过程中浪费时间和资金反复进行硬件制造。它能够对印刷天线和天线阵列进行全面分析
  • Momentum GXF 平面三维电磁场仿真器可以处理复杂的任意版图,不受矩形网格的限制,高效地仿真平面天线和天线阵列

最低的拥有成本

  • Genesys Core、电路综合、电磁场套装产品的节点锁定许可证包含第一年支持与升级费用,且该费用低于业内任何竞争对手的类似费用。事实上,它连许多其他射频/微波电路板设计工具的一年租赁费都不到。Genesys Core、电路综合、电磁场套装产品也提供限时许可证,有助于降低现金流对预算紧张的项目产生的影响。

Genesys RF and Microwave Design Software

它是同档产品中性能最高的线性射频/微波电路板设计工具

  • Genesys Core、电路综合、电磁场套装产品以更低价格提供更多功能,并且不影响工具的适用性、质量、精度或适用技术范围,全方位超越同档次的射频 EDA 平台。
  • Genesys 以经济实惠的价格为射频/微波电路板工程师提供了流畅的设计体验,并且易于安装和管理,无需管理复杂的企业级自动设计流程。
  • Genesys Core 自身便具有极为广泛的功能,因此用户无需花费巨资单独购买各种未经整合的功能。它不仅包括经过验证、易于使用的射频电路原理图输入、版图和设计管理环境以及测试仪器链接,而且还具有功能强大、经过优化的线性和统计仿真器。Genesys Core 完全支持 Matlab 采用的 Mathlang 脚本语言,拥有无与伦比的数据处理能力。Genesys Core 还提供免费的导入/导出版图转换器(包括 Gerber、DXF/DWG 和 GDSII)和交互式三维版图查看工具,使您可以为电磁仿真或后续制造提供准备就绪的 PCB 设计。
  • 相比之下,其它射频 EDA 工具把射频版图或测试仪器链接当成可选的功能模块提供。
  • Genesys Core、电路综合、电磁场套装产品为众多射频/微波电路板设计人员提供了功能强大、经济适用的 EDA 解决方案。

谁将从 Genesys Core、电路综合、电磁场套装产品中获益

  • 如果您是刚入行的射频设计人员,Genesys Core、电路综合、电磁场套装产品能够把您的设计构思迅速转化为实际的设计,并通过对电路板邻近效应进行附加的电磁场仿真来改进设计。
  • 如果您是资深的射频设计人员,综合与电磁仿真可以使您获得更完善的设计,并将其转化为成熟的商品。

使用 Genesys Core、电路综合、电磁场套装产品可以进行哪些设计?

  • 在射频电路板、微波混合电路、系统模块及其他平面技术基础上制造的高性能、高良率的电路
  • 滤波器、匹配网络、功率分配器、合成器、均衡器、多路复用器和其他无源网络
  • 小信号放大器和低噪声放大器
  • 平面天线和天线阵列
  • 定制 Verilog-A 特性模型,实现精确仿真和IP保护
Genesys Core、电路综合、电磁场套装产品的主要模块
模块描述
  Genesys CoreCore 设计环境、线性仿真器、优化功能、版图、三维查看工具、统计功能
  Genesys 综合无源和有源器件的综合,包括  Genesys 滤波器与匹配
  Genesys 电磁场三维平面电磁仿真器(Momentum GXF)

了解更多关于 Genesys 产品结构和选件概要的信息。

返回到 Genesys 射频和微波设计软件。