这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置  

典型配置

W1323BP Genesys Core, System license

  • R-35B-001-A Node-locked license
  • R-36B-001-L 12 months upgrades and support - node-locked
    • E8900K-030 USB hardware key for EEsof 2011 or later version software and 64 bit OS

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Genesys Core-System Bundle

Genesys Core、系统套装产品使您可以高效地设计最佳的射频系统架构。

它的交互式系统频率规划(WhatIF)功能可将繁琐的射频系统混频计算时间从几小时缩短至几分钟。另外,Spectrasys 系统仿真器创新的根本原因分析功能使您可以在确定最终的系统架构、频率和元器件之前识别产生异常杂散信号的根源,避免延误后续的硬件集成工作而付出高昂代价。

Genesys Core、系统套装产品的定价也低于市场中的同类产品,能够保证射频和微波系统设计人员获得性价比最高的设计工具。Genesys 易于学习和使用,在快速发展的、面向制造的设计流程中可以最快地提高工程效率。

为何需要购买 Genesys Core、系统套装产品

  • Genesys Core、系统套装产品为射频系统架构师提供了专用的设计和诊断工具,通过最佳的频率规划和系统元器件技术指标分配而设计出高性能的射频系统。
  • Spectrays 系统仿真器具有独特的根本原因分析功能,可诊断射频模拟损伤的来源,例如杂散混频和阻抗失配,电子表格或 DSP/数学工具往往会忽略这些问题。
  • 系统和线性电路仿真器的集成使系统架构师和电路设计人员在确定最终的体系结构、频率和元器件技术指标之前可以进行交互式的设计权衡,避免延误后续的硬件集成工作而付出高昂代价。
  • 提供 100 多种预定义的系统测量,其中包括适当的功率和电压特性模型;并提供专用的射频系统设计图形工具,取代由用户自己编写的代码。通过进行精确真实的射频系统性能仿真,可以生成具有专业风格的设计方案,帮助用户赢得航空航天/国防合同。
谁应使用 Genesys Core、系统套装产品?
您的身份是什么?Genesys Core、系统套装产品的优势
由射频系统架构师和电路设计人员组成的团队,从事射频系统设计工作系统和线性电路仿真器的集成使系统架构师与电路设计人员在确定最终的体系结构、频率和元器件技术指标之前可以进行交互式的设计权衡,避免延误后续的硬件集成工作而付出高昂代价。
使用电子表格的射频系统设计人员在确定最终的系统体系结构、频率和元器件技术指标之前,针对电子表格无法表征的杂散混频和阻抗失配的起源进行深入地诊断,避免延误下游的硬件集成工作而付出高昂代价。
使用算术引擎或时域 DSP 仿真器的射频系统设计人员在应用 DSP 工具对射频硬件生成的信号进行验证并处理之前,使用 Genesys 设计最佳的原型模拟射频硬件。在确定最终的系统架构、频率和元器件技术指标分配之前,需要诊断杂散混频和阻抗失配等,避免延误后续的硬件集成工作而付出高昂代价。但 DSP 和算术引擎则不必考虑这些射频系统效应。
Keysight ADS 以及其他主要 EDA 平台的用户以较低价格提供比同档内置平台工具更为出众的射频系统体系结构设计功能。与 ADS 设计流程集成。
设计方案撰写者、系统架构师以及测试与维修计划的创造者无需付出 NRE(一次性工程) 或 IP 费用即可进行迅速、真实、重要和深入的系统分析,然后再进行实施、验证或制作专业化文档。设计方案不仅具有专业风格并包含真实的仿真结果,还能够保证系统按时交付,为客户创造利润。

使用 Genesys Core、系统套装产品可以进行哪些设计?

  • 射频上变频器和下变频器的体系结构
  • 各种通信信号路径:收发信机、检波器和监测器
  • 卫星链路和地面微波链路
  • 商业、无线和军事通信链路
  • 重新使用已有商用芯片为医药、RFID 和专用数据链路开发新的应用
  • 多频段接收机体系结构、镜像抑制和抗扰系统
  • 基于电压的系统,例如 RFIC 下变频器

最低的拥有成本

  • Genesys Core、系统套装产品的节点锁定许可证包含第一年支持与升级费用,且该费用低于业内任何竞争对手的类似费用。事实上,它连许多其他射频/微波系统设计工具的一年租赁费都不到。Genesys Core、系统套装产品也提供限时许可证,有助于降低现金流对预算紧张的项目产生的影响。

Genesys RF and Microwave Design Software

它是同档产品中性能最高的射频/微波系统设计工具

  • Genesys Core、系统套装产品以更低价格提供更多功能,并且不影响工具的适用性、质量、精度或适用技术范围,全方位超越同档次的射频 EDA 平台。
  • Genesys 以经济实惠的价格为射频/微波系统工程师提供了流畅的设计体验,并且易于安装和管理,无需管理复杂的企业级自动设计流程。
  • Genesys Core 自身便具有极为广泛的功能,因此用户无需花费巨资单独购买各种未经整合的功能。它不仅包括经过验证、易于使用的射频电路原理图输入、版图和设计管理环境以及测试仪器链接,而且还具有功能强大、经过优化的线性和统计仿真器。Genesys Core 完全支持 Matlab 采用的 Mathlang 脚本语言,拥有无与伦比的数据处理能力。Genesys Core 还提供免费的导入/导出版图转换器(包括 Gerber、DXF/DWG 和 GDSII)和交互式三维版图查看工具,使您可以为电磁仿真或后续制造提供准备就绪的 PCB 设计。
  • 相比之下,其它射频 EDA 工具把射频版图或测试仪器链接当成可选的功能模块提供。
  • Genesys Core、系统套装产品为射频/微波系统设计人员提供了功能强大、经济适用的 EDA 解决方案。
Genesys Core、系统套装产品的主要包含模块
模块描述
  Genesys CoreCore 设计环境、线性仿真器、优化功能、版图、三维查看工具、统计功能
  Genesys 系统系统系统架构设计和频率规划仿真器

了解更多关于 Genesys 产品结构和选件概要的信息。

返回到 Genesys 射频和微波设计软件