这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置  

典型配置

W1322BP Genesys Core, Synthesis license

  • R-35B-001-A Node-locked license
  • R-36B-001-L 12 months upgrades and support - node-locked
    • E8900K-030 USB hardware key for EEsof 2011 or later version software and 64 bit OS

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • W1320BP Genesys Core Bundle W1320BP Genesys Core 套装产品 

    W1320BP Genesys Core 套装产品

    Genesys Core 是一个集成的射频/微波设计环境,具有设计管理、原理图输入、电路板版图、线性和统计仿真、优化、数据分析和三维显示功能。

  • W1321BP Product Release W1321BP Genesys Core、滤波器、匹配套装产品 

    W1321BP Genesys Core、滤波器、匹配套装产品

    全面的滤波器与匹配网络电路综合产品可用于集总和分布式电路拓扑,且与 Genesys Core 集合。常规的射频/微波无源电路设计工作的速度至少加快了十倍。

  • W1323BP Genesys Core System Bundle W1323BP Genesys Core、系统套装产品 

    W1323BP Genesys Core、系统套装产品

    射频系统架构设计和频率规划仿真器具有独一无二的根本原因分析能力,与 Genesys Core 集成,能够始终如一地提供最佳的射频体系结构设计。

  • W1323BP Genesys Core System Bundle W1333BP Genesys Core,系统,调制射频捆绑套件 

    W1333BP Genesys Core,系统,调制射频捆绑套件

    • Core 线性仿真、原理图、版图和仪器链接
    • 射频系统仿真和频率规划
    • 用于系统和电路的调制射频仿真
    • LTE-3GPP 和 802.11ac 无线验证

  • W1324BP Genesys Core Synthesis Circuit Bundle W1324BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析套装产品 

    W1324BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析套装产品

    非线性时域与频域(谐波平衡)电路仿真器、全部综合功能与 Genesys Core 相结合,可提供快速、精确且最佳的非线性射频/微波元器件设计。

  • W1325BP Genesys Core Synthesis EM Bundle W1325BP Genesys Core、电路综合、电磁场套装产品 

    W1325BP Genesys Core、电路综合、电磁场套装产品

    3D 平面电磁场仿真器(Momentum GXF)与 Genesys Core 和全面电路综合功能相结合,可以进行线性射频/微波元器件设计,将焊盘和邻近耦合的影响计算在内,提供精确的频率响应分析

  • W1326BP Genesys Core Synthesis Circuit System Bundle W1326BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析、系统套装产品 

    W1326BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析、系统套装产品

    射频系统与电路协同仿真工具、综合有源与无源电路元器件和 Genesys Core 相结合,可以对包含电路级元器件的射频系统进行快速设计与优化,实现高效的多功能系统集成。

  • W1326BP Genesys Core Synthesis Circuit System Bundle W1336BP Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)套装产品 

    W1336BP Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)套装产品

    • 核心线性仿真、原理图、版图、仪器链路
    • 非线性仿真和 X 参数
    • 射频系统仿真
    • EM 仿真
    • 完整的电路综合,以及定制滤波器、匹配、混频器、均衡器、振荡器、信号控制和 PLL
    • 系统级和电路级调制射频仿真

  • W1327BP Genesys Core Synthesis Circuit EM Bundle W1327BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析、电磁场套装产品 

    W1327BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析、电磁场套装产品

    三维平面电磁仿真器、完整的综合和非线性电路仿真器与 Genesys Core 相结合,可以将射频电路板焊盘和耦合效应精确地计算在内,快速设计出最佳的线性和非线性射频/微波元器件。

  • W1328BP Genesys Core  Synthesis Circuit System EM Bundle W1328BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析、系统、电磁场套装产品 

    W1328BP Genesys Core、电路综合、非线性电路分析、系统、电磁场套装产品

    功能最强大的 Genesys 综合套装产品,内含全面的电路综合、非线性电路分析、系统和三维平面电磁仿真器以及 Genesys Core,提供最多、最全面的射频/微波电路板设计功能,是系统和电路元器件设计人员的理想选择。

  • W1328BP Genesys Core  Synthesis Circuit System EM Bundle W1338BP Genesys Core、Synthesis(合成)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)、电磁场套装产品 

    W1338BP Genesys Core、Synthesis(合成)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)、电磁场套装产品

    • Core 线性仿真、原理图、版图、仪器链接
    • 非线性仿真和 X 参数
    • 射频系统仿真
    • 电磁场仿真
    • 完整的电路综合,以及定制滤波器、匹配、混频器、均衡器、振荡器、信号控制和 PLL
    • 系统级和电路级调制射频仿真
       

相关产品和解决方案

  • E8900K-020 USB Port Hardware Key E8900K-030 USB 端口硬件密匙 

    E8900K-030 USB 端口硬件密匙

    E8900K-030 USB 端口硬件密匙支持 64 位 OS,可用于保护 Genesys 许可证