这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • E9901E 1-module ICT System i327x Series 5 E9901E 1 模块在线测试(ICT)系统,i327x 系列 5 

    E9901E 1 模块在线测试(ICT)系统,i327x 系列 5

    E9901E 支持最多 1296 个测试点,以及新的系列 5 基础架构,适用于灵活的外部电子设备连接和更高的模拟测试速度。

  • E9902E 2-Module ICT system i307x series 5 E9902E 2 模块在线测试(ICT)系统――i307x 系列 5 

    E9902E 2 模块在线测试(ICT)系统――i307x 系列 5

    E9902E 提供最多 2592 个节点测量,以及新的系列 5 基础架构,适用于灵活的外部电子设备连接和更高的模拟测试吞吐量

  • E9903E 4-Module ICT system i307x series 5 E9988E In-Line 2 模块在线测试(ICT)系统;i337x,系列 5i 

    E9988E In-Line 2 模块在线测试(ICT)系统;i337x,系列 5i

    • E9988E 提供最多 2592 个节点测试,满足严格的 SMEMA 兼容性要求,可轻松集成到现有的 SMT 生产线

  • E9903E 4-Module ICT system i307x series 5 E9903E 4 模块在线测试(ICT)系统,i307x 系列 5 

    E9903E 4 模块在线测试(ICT)系统,i307x 系列 5

    E9903E 提供多达 5184 个测试点以及新的系列 5 基础架构,适用于灵活的外部电子设备连接和更高的模拟测试速度

  • E9903E 4-Module ICT system i307x series 5 E9988EL In-Line 2 模块在线测试(ICT)系统;i337x,系列 5i 

    E9988EL In-Line 2 模块在线测试(ICT)系统;i337x,系列 5i

    • 短线夹具技术确保可转移性、可重复性和稳定性
    • 创新型设计确保易维护性和夹具更换
    • 紧凑型机箱,长度只有 800 毫米或 31.5 英寸

  • E9905E 2-Module ICT system i307x series 5 E9905E 2 模块在线测试(ICT)系统――i307x 系列 5 

    E9905E 2 模块在线测试(ICT)系统――i307x 系列 5

    E9905E 支持最多 2592 个测试点,以及新的系列 5 基础架构,适用于灵活的外部电子设备连接和更高的模拟测试速度

  • E9905E 2-Module ICT system i307x series 5 E9905EL 2 模块在线测试(ICT)系统 ― i307x 系列 5 

    E9905EL 2 模块在线测试(ICT)系统 ― i307x 系列 5

    • 最大节点数:2592
    • 最大通道数:576
    • 占用面积:0.93m(高)x 0.95m(宽)x 0.77(深)

  • 应用程序卡 应用程序卡闪存编程应用软件 

    应用程序卡闪存编程应用软件

    应用程序卡允许您插入自己定制的电子器件,从而于在线测试(ICT)过程中实现附加功能测试或其他功能。现在,您可以使用 Medalist i3070 系列 5 应用程序卡上的高性能在系统闪存编程(ISP)功能进行快速编程。

  • 应用程序卡:边界扫描应用程序 

    应用程序卡:边界扫描应用程序

    Provide greater user flexibility on boundary scan test with Keysight utility card.