这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元,是德科技 低功耗测试专家

出售方:

基本配置价格 US$ 2,259

典型配置  

典型配置

34972A LXI Data Acquisition Switch Unit with LAN and USB

  • 34972A-120 120-volt ac line selection
  • 34972A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

34972A-001 Mainframe without internal 6.5 digit DMM
34972A-100 100-volt ac line selection
34972A-120 120-volt ac line selection
34972A-220 220-volt ac line selection
34972A-240 240-volt ac line selection
34972A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
34972A-AB1 Korean Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34972A-AB2 China: Simplified Chinese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34972A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34972A-ABD German Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34972A-ABF French Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34972A-ABJ Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34972A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
34131A
运输箱 

运输箱

34131A
Transit Case 34131A Transit case for half-rack 2U high instruments (e.g., 34401A)
34161A
34161A 附件袋 

34161A 附件袋

34161A
Keysight 34161A Cordura 附件袋安装在 Keysight 34401A 和 34420A 万用表及 34970A 数据采集/开关单元的顶部。
34190A
机架安装套件 

机架安装套件

34190A
  • 机柜:System II 或 System II Plus
34191A
2U 双法兰套件 

2U 双法兰套件

34191A
2U 双法兰套件(包括基于 5063-9212 的两个 2U 法兰、螺钉和螺母)。
34194A
双锁连接套件 

双锁连接套件

34194A
双锁连接套件(基于 5061-8769)。
34307A
热耦套件 

热耦套件

34307A
  • 10 个 J 型热电偶
  • 长度为 180 cm(72 英寸)
     
34308A
热敏电阻套件 

热敏电阻套件

34308A
  • 5 个 0 ~ 75 ℃ 热敏电阻
  • 互换性: 0.1 ℃
  • 负载:裸线
  • 最大直径 0.095 英寸(2.4 mm)
  • 32 AWG 镀锡刚性铜线:最小直径 3.0 英寸(76 mm)
     
34830A
BenchLink DataLogger Pro software for 34970A, 34972A - fixed, perpetual license 

BenchLink DataLogger Pro software for 34970A, 34972A - fixed, perpetual license

34830A
BenchLink Data Logger Pro 软件无需编程即可提供先进的数据记录和决策功能。
34901A
用于 34970A/34972A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块 

用于 34970A/34972A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块

34901A
用于 34970A/34972A 数据采集/开关单元的 Keysight 34901A 模块是一款通用性极强的多路复用器,适用于一般扫描。
34902A
用于34970A的16通道多路复用器(2/4线)模块 

用于34970A的16通道多路复用器(2/4线)模块

34902A
34970A 数据采集/开关单元使用的 Keysight 34902A 模块采用舌簧继电器,实现每秒高达250 条通道的扫描速率。
34903A
用于34970A 的 20 通道启动器/GP开关模块 

用于34970A 的 20 通道启动器/GP开关模块

34903A
Keysight 34903A 是为 34970A 数据采集/开关单元提供的一种通用开关模块。
34904A
用于34970A 的4 x 8双线矩阵模块 

用于34970A 的4 x 8双线矩阵模块

34904A
34970A数据采集/开关单元使用的Keysight 34904A模块在被测设备和测试设备之间提供了最灵活的连接。
34905A
用于34970A的2 GHz双1:4射频Mux,50欧姆模块 

用于34970A的2 GHz双1:4射频Mux,50欧姆模块

34905A
34970A数据采集/开关单元使用的Keysight 34905A RF复用器为高频和脉冲信号提供了宽带开关功能。
34906A
用于 34970A 的 2 GHz 双路 1:4 75 欧姆射频复用器模块 

用于 34970A 的 2 GHz 双路 1:4 75 欧姆射频复用器模块

34906A
用于 34970A 数据采集/交换单元的是德 34906A 射频多路复用器模块为高频和脉冲信号提供宽带转换功能。
34907A
用于 34970A 的多功能模块 

用于 34970A 的多功能模块

34907A
34970A 数据采集/开关单元使用的 Keysight 34907A 模块为各种传感和控制应用提供了巨大的灵活性
34908A
用于34970A 的40 通道单端多路复用器模块 

用于34970A 的40 通道单端多路复用器模块

34908A
可以使用 34970A 数据采集/开关单元的 Keysight 34908A 模块,在常见的低压应用中实现最大的密度,如电池测试、元器件检定和台式机测试。
82357B
支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线 

支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线

82357B
82357B USB/GPIB 接口适配线能够在笔记本电脑或台式机的USB端口与仪器的 GPIB 端口之间建立直接连接。
BV0006B BenchVue Data Acquisition App
E8900-D10 USB read-only licensing dongle - FLEX10

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-D4B-001-L 12-months, node-locked license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-002-L 12-months, floating (single site) license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-004-L 12-months, transportable license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-005-L 12-months, USB portable license, KeysightCare software support subscription
R-D5B-001-A Node-locked perpetual license
R-D5B-002-B Floating (single site) perpetual license
R-D5B-004-D Transportable perpetual license
R-D5B-005-E USB portable perpetual license
R-D6B-001-L KeysightCare software support subscription, node-locked - 12 months
R-D6B-002-L KeysightCare software support subscription, floating (single site) -12 months
R-D6B-004-L KeysightCare software support subscription, transportable - 12 months
R-D6B-005-L KeysightCare software support subscription, USB portable - 12 months

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • BenchLink Data Logger 3软件 34825A 用于34970A的BenchLink Data Logger 3 软件 [已停产] 

    34825A 用于34970A的BenchLink Data Logger 3 软件 [已停产]

    Keysight BenchLink Data Logger 3 软件可以轻松收集和分析数据。此软件基于Windows ®,使用用户熟悉的电子表格环境来定义要收集的测量数据。

  • BenchLink Data Logger Pro with Multiple Scans and Decision Making 34830A 用于34970A 的 34830A BenchLink DataLogger Pro 软件许可证 

    34830A 用于34970A 的 34830A BenchLink DataLogger Pro 软件许可证

    BenchLink Data Logger Pro 软件无需编程即可提供先进的数据记录和决策功能。

相关产品和解决方案

  • 34970A 数据采集开关单元 34970A 数据采集 / 数据记录仪开关单元 

    34970A 数据采集 / 数据记录仪开关单元

    • 内置 GPIB 和 RS232 接口的 3 插槽主机
    • 6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表,每秒最多可以扫描 250 个通道
    • 8 种开关和控制插入式模块可供选择

  • 34980A 34980A 多功能开关/测量单元 

    34980A 多功能开关/测量单元

    • 8 插槽主机,有 21 种插入式模块可供选择
    • 内置 6 ½ 位数字万用表
    • 高达 1000 个通道/s
    • LAN、USB 和 GPIB
    • 内置 Web 界面