这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 3 插槽主机配有 USB 和 LAN 接口
  • 6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表,每秒可以扫描多达 250 个通道
  • 8 种插入式开关和控制模块可供选择
  • 内置信号调理功能可以用于测量热电偶、RTD 和热敏电阻、直流/交流电压和电流;电阻;频率和周期
  • 非易失性存储器可存储 5 万个读数,并在断电时保留数据
  • 每个通道都有上下限报警功能,以及 4 路 TTL 报警输出
  • BenchVue 软件许可证(BV0006B)现在包含在您的仪器中。BenchVue 让连接和控制仪器以及自动执行测试序列变得非常简单

描述

Keysight 34970A 数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以执行 11 种不同测量功能之一,这样既不会增加成本,也不必使用复杂的信号调理附件。可选配 8 个插入式模块,用于构建紧凑型数据记录仪、全功能数据采集系统或低成本开关单元。模块采用螺钉连接,无需使用端子模块,独特的继电器维护功能记录每个开关的闭合次数,使继电器维护变得简单且可以预测。我们最畅销的 34901A 模块具有内置热电偶参考和 20 个 2 线通道。

Keysight’s BenchVue DAQ 控制和分析应用软件可以与 DAQ970A、34970A、34972A 和 34980A 配合使用。BenchVue 为您提供直观的用户界面,方便您执行测试配置以及实时显示和分析数据。您可以快速设置和执行测量,导出数据或记录,查看实时测量结果,并通过各种显示类型更快解释您的数据。BenchVue 软件还支持许多其他是德科技仪器,让您通过单一界面即可监测是德科技的大部分畅销仪器。

Microsoft 和 Windows 是微软公司在美国的注册商标。

市场上已经出现这款电源的假冒产品或相关产品。为确保您买到的是是德科技正品,获得符合期望的质量和性能,请务必通过是德科技授权分销合作伙伴购买。点击上面的“如何购买或租赁”按钮,查找授权分销合作伙伴。

注意:是德科技将于 2020 年 1 月 1 日停止生产 34972A,其下单截止日期为 2020 年 5 月 31 日。该产品停产后,是德科技将继续为其提供长达 5 年的出色技术支持。是德科技已在近期推出 DAQ970A,该产品后向兼容 34972A。