这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U4322A PCI Express® 3.0 软接触中间总线探头

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available E2960B 系列 PCI Express 1.0、2.0 协议分析仪和训练器、PCI Express Express Jammer 

    E2960B 系列 PCI Express 1.0、2.0 协议分析仪和训练器、PCI Express Express Jammer

    用于PCIe 2.0 和1.0 的 PCIe 分析仪、训练器和 jammer

  • U4301A PCI Express ® 3.0 协议分析仪 U4301A PCIe 分析仪 [已停产] 

    U4301A PCIe 分析仪 [已停产]

    针对 PCI Express 3.0、2.0 和 1.0 的 PCI Express ® 协议分析仪

  • U4322A PCI Express® 3.0 软接触中间总线探头 U4322A PCI Express® 3.0 软接触中间总线探头 

    U4322A PCI Express® 3.0 软接触中间总线探头

    PCI Express® 3.0 软接触中间总线探头

  • U4321A PCI Express ® 3.0 插槽界接探测器探头 U4321A PCI Express ® 3.0 插槽界接探测器探头 

    U4321A PCI Express ® 3.0 插槽界接探测器探头

    针对卡边沿连接器的 PCI Express ® 3.0 插槽界接探测器探头

  • U4305A PCI Express ® 3.0 训练器卡 U4305A-021 协议测试卡 3.0 [已淘汰] 

    U4305A-021 协议测试卡 3.0 [已淘汰]

    • PCIe 3.0 specification link transaction compliance test tool
    • Designed to the requirements of the PCI-SIG®
    • Test suite includes PCIe 2.0 and PCIe 3.0 protocol test cases
    • Supports PCIe 2.5Gb/s, 5Gb/s and 8Gb/s speeds
    • Requires N5316A test backplane

  • U4305A PCI Express ® 3.0 训练器卡 U4305A PCIe 练习器和 PCIe LTSSM 练习器 [已停产] 

    U4305A PCIe 练习器和 PCIe LTSSM 练习器 [已停产]

    PCIe 练习器和 PCIe LTSSM 练习器