这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U4322A PCI Express® 3.0 软接触中间总线探头

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

精确的数据恢复和灵活的应用模式

  • 支持 2.5 GT/s(第一代)、5.0 GT/s(第二代)和 8.0 GT/s(第三代)速率
  • 使用 ESP(均衡监听探头)技术,可确保在全部 3 代平台以及所有 x1 至 x16 链路宽度上进行精确的数据恢复
  • 微弹簧技术提供与信号脚的可靠连接
  • 探针上的弹簧盖可以在不使用探头时对其进行保护
  • 为了降低测试成本,确保只使用一种类型:
     - X16 直接
     - X16 混合
     - X8 双向
     - 双功能支持(一个链路充当 2 个逻辑链路)
  • 每 4 通道具有一个独立的参考时钟,可最大程度地发挥版图的灵活性

描述

用于 PCIe 的是德中间总线 3.0 使用 ESP 技术可确保捕获的数据 100% 精确。

业界独有的 ESP 技术,适用于精确的数据捕获

Keysight PCIe 3.0 分析仪采用了是德独有的 ESP(均衡监听探头)技术,能够根据分析仪正在监测的通道类型调谐所用的均衡算法。这可以确保分析仪中捕获的数据恰好是总线上的数据。在高达 8GT/s 的情况下,如若没有此项功能,极有可能误传总线上的数据,从而导致浪费几小时甚至几天的验证时间。

PCI Express 和 PCIe 是 PCI-SIG 的注册商标。