这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

M9502A
AXIe 2 插槽机箱 

AXIe 2 插槽机箱

M9502A
M9502A 用于可传输应用程序的 2 插槽 AXIe 机箱。 包括嵌入式系统模块和连接至外部控制器的第 2 代 x8 链路。
M9505A
AXIe 5 插槽机箱 

AXIe 5 插槽机箱

M9505A
M9505A 5 插槽 AXIe 机箱,包括嵌入式系统模块和连接外部控制器的第 2 代 x8 链路。

相关软件产品

  • no image available U4305A-1FP 用于 Keysight U4305A PCIe 练习器的 NVMe 仿真套件 [已停产] 

    U4305A-1FP 用于 Keysight U4305A PCIe 练习器的 NVMe 仿真套件 [已停产]

    • 性能分析套件提供先进吞吐量和响应时间测量
    • 用于 NVMe 和 PCIe 事务分析的事务解码器
    • 对 NVMe 流量进行先进的解码和分析

  • no image available U4301A-1FP 用于 NVMe 和 PCIe 的性能分析套件 [已停产] 

    U4301A-1FP 用于 NVMe 和 PCIe 的性能分析套件 [已停产]

    • 性能分析套件提供先进吞吐量和响应时间测量

  • no image available U4301A-3FP 用于 NVMe 和 PCIe 的事务解码器套件 [已停产] 

    U4301A-3FP 用于 NVMe 和 PCIe 的事务解码器套件 [已停产]

    • 用于 NVMe 和 PCIe 事务分析的事务解码器
    • 对 NVMe 流量进行先进的解码和分析

相关产品和解决方案

  • no image available E2960B 系列 PCI Express 1.0、2.0 协议分析仪和训练器、PCI Express Express Jammer [已停产] 

    E2960B 系列 PCI Express 1.0、2.0 协议分析仪和训练器、PCI Express Express Jammer [已停产]

    用于PCIe 2.0 和1.0 的 PCIe 分析仪、训练器和 jammer

  • U4322A PCI Express® 3.0 软接触中间总线探头 U4322A PCI Express® 3.0 软接触中间总线探头 

    U4322A PCI Express® 3.0 软接触中间总线探头

    PCI Express® 3.0 软接触中间总线探头

  • U4321A PCI Express ® 3.0 插槽界接探测器探头 U4321A PCI Express ® 3.0 插槽界接探测器探头 

    U4321A PCI Express ® 3.0 插槽界接探测器探头

    针对卡边沿连接器的 PCI Express ® 3.0 插槽界接探测器探头

  • U4324A PCIe 3.0 Flying Lead Solder Down Probe U4324A PCIe 3.0 飞线焊入式探头 

    U4324A PCIe 3.0 飞线焊入式探头

    U4324 飞线探头是一款针对 U4301A 协议分析仪模块的焊入(solder down)PCIe3 探测解决方案。被测件不提供 PCIe3 卡插槽连接器或中心总线时,该飞线探头可提供适当的探测解决方案。

  • U4305A PCI Express ® 3.0 训练器卡 U4305A-021 协议测试卡 3.0 [已淘汰] 

    U4305A-021 协议测试卡 3.0 [已淘汰]

    • PCIe 3.0 specification link transaction compliance test tool
    • Designed to the requirements of the PCI-SIG®
    • Test suite includes PCIe 2.0 and PCIe 3.0 protocol test cases
    • Supports PCIe 2.5Gb/s, 5Gb/s and 8Gb/s speeds
    • Requires N5316A test backplane

  • U4305A PCI Express ® 3.0 训练器卡 U4305A PCIe 练习器和 PCIe LTSSM 练习器 [已停产] 

    U4305A PCIe 练习器和 PCIe LTSSM 练习器 [已停产]

    PCIe 练习器和 PCIe LTSSM 练习器