这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • BenchLink Data Logger Pro with Multiple Scans and Decision Making 34832A 用于34980A的BenchLink Data Logger Pro软件 

    34832A 用于34980A的BenchLink Data Logger Pro软件

    • 多个扫描列表的快速测试设置
    • 根据预定义限制执行不同事件
    • 收集、监测和管理数据
    • 内置高等数学公式
    • 提供图形或导出数据,以便进行分析和展示
       

  • 34980A 34980A 多功能开关/测量单元 

    34980A 多功能开关/测量单元

    • 8 插槽主机,有 21 种插入式模块可供选择
    • 内置 6 ½ 位数字万用表
    • 高达 1000 个通道/s
    • LAN、USB 和 GPIB
    • 内置 Web 界面