这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 242

典型配置  

典型配置

34925T Terminal Block for 34925A 40/80-Channel FET Multiplexer

  • 34925T-001 Terminal Block for 2-wire applications
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

34925T-001 Terminal Block for 2-wire applications
34925T-002 Terminal Block for 1-wire applications

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • Agilent 34980A 模块图片 34925A 用于34980A的40/80路光隔离FET多路复用器 

    34925A 用于34980A的40/80路光隔离FET多路复用器

    • 40 路双线通道或 80 路单线通道
    • 高速光隔离 FET 开关,带有继电器式计数器
    • +/- 80V 峰值,20mA 开关
    • 扫描速率高达 1000 通道/秒
    • 双线或四线混合配置
       

  • Agilent 34307A Thermocouple Kit Image 34307A 热耦套件 

    34307A 热耦套件

    • 10 个 J 型热电偶
    • 长度为 180 cm(72 英寸)
       

  • 34308A 热敏电阻套件 34308A 热敏电阻套件 

    34308A 热敏电阻套件

    • 5 个 0 ~ 75 ℃ 热敏电阻
    • 互换性: 0.1 ℃
    • 负载:裸线
    • 最大直径 0.095 英寸(2.4 mm)
    • 32 AWG 镀锡刚性铜线:最小直径 3.0 英寸(76 mm)