这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 248

典型配置  

典型配置

34921T Terminal block with temp reference for 34921A and L4421A 40-Ch Multiplexer

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • BenchLink Data Logger for 34980A Software License 34826A 用于 34980A 的 BenchLink 数据记录软件 

    34826A 用于 34980A 的 BenchLink 数据记录软件

    • 支持34980A开关/测量单元的数据记录
    • 快速测试设置与执行
    • 设置警告和执行扫描
    • 收集、监测和管理数据
    • 提供图形或导出数据,以便进行分析和展示
       

  • BenchLink Data Logger Pro with Multiple Scans and Decision Making 34832A 用于34980A的BenchLink Data Logger Pro软件 

    34832A 用于34980A的BenchLink Data Logger Pro软件

    • 多个扫描列表的快速测试设置
    • 根据预定义限制执行不同事件
    • 收集、监测和管理数据
    • 内置高等数学公式
    • 提供图形或导出数据,以便进行分析和展示
       

  • IntuiLink Connectivity Software IntuiLink 连通性软件 

    IntuiLink 连通性软件

    Keysight IntuiLink是把测试和测量仪器数据链接到PC应用程序的免费连通性软件。

相关产品和解决方案

  • Sample Shielded Cable �?Y1135A 1.5 meter shielded cable shown Y1135A 1.5 米 50 针 Dsub 电缆 

    Y1135A 1.5 米 50 针 Dsub 电缆

    1.5 米 50 针 的 Dsub,带有外部屏蔽电缆的 M/F双绞线(适用于 34980A),用于直接连接电缆和模块。

  • Sample Shielded Cable �?Y1135A 1.5 meter shielded cable shown Y1136A 3 米 50 针 Dsub 电缆 

    Y1136A 3 米 50 针 Dsub 电缆

    3 米 50 针 Dsub,包含外部屏蔽层的阳头/阴头(M/F)双绞线--300V

  • no image available 34980A多功能开关/测量主机及模块 

    34980A多功能开关/测量主机及模块

    34980A型8插槽模块化主机,拥有19个插入式开关模块,数字I/O,D/A转换器及计数器/总数计数器功能

  • Agilent L4421A产品图片 L4421A 40通道电枢式多路复用器 

    L4421A 40通道电枢式多路复用器

    40通道电枢式多路复用器开关转换能力可达300V、1A。它具有内置热电偶参考节点,从而能够使用外部DMM轻松测试温度。

  • Agilent 34307A Thermocouple Kit Image 34307A 热耦套件 

    34307A 热耦套件

    • 10 个 J 型热电偶
    • 长度为 180 cm(72 英寸)
       

  • 34308A 热敏电阻套件 34308A 热敏电阻套件 

    34308A 热敏电阻套件

    • 5 个 0 ~ 75 ℃ 热敏电阻
    • 互换性: 0.1 ℃
    • 负载:裸线
    • 最大直径 0.095 英寸(2.4 mm)
    • 32 AWG 镀锡刚性铜线:最小直径 3.0 英寸(76 mm)