这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E1969A TD-SCDMA_GSM 快速切换测试应用软件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

相关软件产品

  • no image available 无线测试管理器 

    无线测试管理器

    Keysight 无线测试管理器软件提供现成的测试...

  • no image available 8960 测试和实验室应用软件 

    8960 测试和实验室应用软件

    用于在 8960(E5515C/E5515E)无线测试仪上安装的测试应用软件和实验室应用软件。

  • E6584A无线协议专家系统软件 E6584A 无线协议专家系统软件 [已停产] 

    E6584A 无线协议专家系统软件 [已停产]

    用于 8960 系列 10(E5515C)无线通信测试仪的 Keysight E6584A 无线协议专家软件适用于收集和解释无线协议消息,验证功能,并隔离和解决在开发新的无线产品时遇到的协议问题。

  • no image available 交互式功能测试(IFT)软件 [已停产] 

    交互式功能测试(IFT)软件 [已停产]

    • 与 8960 系列 10(E5515C/E5515E)和 E6621A PXT 无线通信测试仪配合使用
    • 支持在实验室环境中对移动设备进行真实的功能测试
    • 在设计阶段的早期阶段查找缺陷――降低总体成本

相关产品和解决方案

  • E5515C 无线通信测试仪 E5515C 无线通信测试仪 [已停产] 

    E5515C 无线通信测试仪 [已停产]

    E5515C 8960 Series 10 无线通信测试仪能为移动设备制造商带来直接的竞争优势。

  • E5515C E5515CU-58C E5515C 的硬件升级套件 [已停产] 

    E5515CU-58C E5515C 的硬件升级套件 [已停产]

    使您的 8960 支持完整的 2G/3G/3.5G 功能!E5515CU-58C 硬件升级套件按照单一部件编号、单一超低价格进行销售,把您的 8960(E5515C)变成最新硬件。

  • no image available E5515U Premier 升级服务 - 针对 E5515B/C 无线通信测试仪 [已停产] 

    E5515U Premier 升级服务 - 针对 E5515B/C 无线通信测试仪 [已停产]

  • Standard Design Verification and Conformance System GS-8800 系列射频设计验证和一致性测试系统 [已停产] 

    GS-8800 系列射频设计验证和一致性测试系统 [已停产]

    Keysight GS-8800 是一种多制式射频设计验证系统。通过保证在全面的一致性测试中得到更好结果,而将设计确认费用减到最小。

  • E5515E E5515CU-80E 用于 E5515C 的 E5515CU-80E 硬件升级套件 [已停产] 

    E5515CU-80E 用于 E5515C 的 E5515CU-80E 硬件升级套件 [已停产]

    充分发挥 8960 的新功能!E5515CU-80E 硬件升级套件按照单一部件编号、单一超低价格进行销售,可以让您的 8960(E5515C)具备最新的 E5515E 硬件功能。

  • E5515C E5515CU-80C 用于 E5515C 的 E5515CU-80C 硬件升级套件 

    E5515CU-80C 用于 E5515C 的 E5515CU-80C 硬件升级套件

    使您的 8960 支持最新的 2G/3G/3.5G 功能!E5515CU-80C 硬件升级套件按照单一部件编号,单一超低价格进行销售,可以让您的 8960(E5515C)具备最新的 E5515C 硬件功能。

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701I GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701I GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰]

    E6701I:GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE 实验室应用软件提供网络仿真、射频测量、IP 数据和协议记录等功能。需要 E6704A 许可证来启用 EGPRS(EDGE)和 E-EDGE 功能。

  • E5515C 无线通信测试仪 E5515E 8960 系列 10 无线通信测试仪 [已停产] 

    E5515E 8960 系列 10 无线通信测试仪 [已停产]

    • E5515E 是深得全球用户信赖的无线设备研发解决方案
    • 支持 DC-HSDPA、MIMO、CDMA1x Advanced 和 TD-SCDMA/HSPA 测量
    • 搭配 Keysight UXM 无线测试仪使用,提供强大的 iRAT 测试功能