这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E1969A TD-SCDMA_GSM 快速切换测试应用软件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

用于 8960 系列 10(E5515C)无线通信测试仪的 E1969A TD-SCDMA_GSM 快速切换测试应用软件提供了多种重要功能,用以验证 TD-SCDMA 移动设备在信令和非信令模式下的性能。目前,单一硬件平台 E5515C 通过使用以下许可证来支持多制式测量:GSM/GPRS/EGPRS、WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+、TD-SCDMA、cdma2000® 和 1xEVDO Rel 0/A/B。

TD-SCDMA 非信令测试模式可用于缺少集成 TD-SCDMA 协议堆栈的非信令模式,而 TD-SCDMA 信令模式支持信令测试。用于 E1969A 的 TD-SCDMA HSDPA 通过单一呼叫连接提供 TD-SCDMA 和 HSDPA 两种测试结果,从而提高产品测试的速度。快速精确的最佳 TX/RX 测量套件符合 3GPP TS34.122 标准,可最大限度提高产品吞吐量。

GSM/GPRS/EGPRS 测试应用软件与 E1969A的 TD-SCDMA 选件捆绑销售,以满足双模无线设备的测试需求。使用 E1969A 内置的快速切换功能,可在 TD-SCDMA 与 GSM/GPRS/EGPRS 之间灵活地切换无线制式。这个测试仪还支持 TD-SCDMA 至 GSM 系统的切换。如欲了解关于 GSM/GPRS/EGPRS 测试应用软件的更多信息,请访问 E1968A 页面。

仿真卫星信号的单通道 GPS 信号源和 FM 广播信号源为这个测试应用软件提供了更多的功能,可加快 GPS 和 FM 接收机的校准速度。

这一测试应用软件专门针对大批量制造和无线设备开发而设计,可以帮助您将 TD-SCDMA 无线设备最快地投放市场。由于此 TD-SCDMA 测试解决方案以高性能的 E5515C 测试仪为基础构建而成,使您可以获得诸多额外优势,包括极快的测量速度、易于编程、高精度、高可靠性和全球化服务与支持。

E1969A 的主要功能和测量:

  • D-SCDMA/HSDPA 实时下行链路信号源
  • 快速切换(TD-SCDMA 与 GSM/GPRS/EGPRS)
  • CW 和 FM 信号源
  • 单通道 GPS 信号源
  • AMR 语音和回声
  • TD-SCDMA 至 GSM 系统切换
  • 通道功率(最大值、最小值和关闭功率)
  • 波形质量(误差矢量幅度、频率误差和峰值码域误差)
  • 邻信道泄漏比
  • 频谱辐射模板
  • 占用带宽
  • 发射开启/关闭时间模板
  • 闭环功率控制
  • 开环功率控制
  • 环回 BER
  • TD-SCDMA/HSDPA BLER
  • 动态功率
  • 频率稳定性

轻松升级 8960(E5515C),以测试多种技术

  • 8960 能够在所有主要的 2G/3G/3.5G 无线制式之间进行快速切换,可对多制式移动设备进行测试。如欲了解其他应用制式的信息,请参见相关软件产品。

cdma2000 是电信工业协会注册的认证商标,经过许可后方可使用。